NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor

Den innovativa performern

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Vridmoment: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Tillverkningsstorlekar: 13

Den raka kuggväxeln NORDBLOC.1® med sin släta yta är en innovativ drivteknisk lösning för alla applikationer där renligheten är speciellt viktig. Dessa innovativa, patenterade växlar har inga monteringsöppningar. Detta förbättrar produktstabiliteten och åstadkommer samtidigt en slätare yta, på vilken varken vätskor eller fasta ämnen kan samlas.

  • Massivaxel-växlar
  • Fot- och flänsutförande
  • Koaxialväxlar

  • Mycket hög verkningsgrad och därför låga driftskostnader
  • Låg vikt tack vare växelhusutförande av aluminium
  • Gjutjärnshus-utförandet har fördelen att vara robust
  • Innovativ design
  • Hög axial och radial belastningsbarhet säkerställer en säker drift
  • Tystgående
  • Brett varvtalsområde
  • Applikationsspecifika utföranden
  • Höga ingående drivmoment

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 Nordbloc 50Hz, metrisk


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 Nordbloc 50Hz, metrisk
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer


B1000 - Drift och monteringsinstruktioner för växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer


B2000 - ATEX - Explosionsskyddade växlar och växelmotorer
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken


A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6032 - Scenteknik - 25 stycken


A6032 - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6034 - Stålindustrin - 25 stycken


A6034 - Stålindustrin - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0011 - Fallstudie TORRESOL


CS0011 - Fallstudie TORRESOL
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

CS0013_ZOTTER - Fallstudie ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Fallstudie ZOTTER
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DTS - Theatre & Stage Technology - Scenteknik - 25 stycken


DTS - Theatre & Stage Technology - Scenteknik - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

I8160 - Bildbroschyr om Nord


I8160 - Bildbroschyr om Nord
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S2500 - Nordbloc.1 Kuggväxlar - utbyggbart modulkoncept


S2500 - Nordbloc.1 Kuggväxlar - utbyggbart modulkoncept
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25


S4200 - Der Antrieb, Pålitlig, flexibel och global - Enhet 25
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer


TI60-0003 - Heavy-duty-motorer för rullbordsapplikationer
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

PL1011 - Reservdelslista - Nordbloc kuggväxel


PL1011 - Reservdelslista - Nordbloc kuggväxel
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C010001 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015


C010001 - DIN EN 9001-certifikart | ISO 9001 :2015
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet


C060000 - Tillverkarens deklaration i enlighet med RoHS-direktivet
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar


C411000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 2D+2G| Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar


C412000_3521 - Försäkran om överensstämmelse - ATEX 3D+3G | Växlar
  • Nedladdning Svenska
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Tillverkarens deklaration i enlighet med REACH-förordningen
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation