• Skupina NORD DRIVESYSTEMS

  • Nový DuoDrive

    Revoluční koncept integrovaného motoru s převodovkou: Dva v jednom.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Inovativní, kompatibilní a perspektivní: Novinky o pohonech od NORD DRIVESYSTEMS.

    Více informací
  • Měnič frekvence NORDAC PRO

    • Integrované multi-protokolové rozhraní Ethernet
    • Připojení více enkodérů pro víceosý provoz stroje
    • Parametrování měniče přes USB bez silového napájení

    Více o SK 500P
  • IE5+ motor

    • Další stupeň energetické účinnosti: IE5+
    • Kompaktní a hygienický design
    • Konstantní vysoká účinnost v celém rozsahu zatížení"

    Více o super-účinných pohonech
  • LogiDrive

    • Jednoduchá instalace v provozních prostorech díky konektorovému připojení
    • Individuálně přizpůsobitelná výbava měniče
    • Komunikace přes všechny běžné sběrnice

    Snižte množství variant pohonů

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - inovativní řešení pohonů

Jako systémový dodavatel inovativních řešení pohonů s odbornými znalostmi ve více než 100 průmyslových odvětvích vám poskytujeme flexibilní služby nejvyšší kvality. Společnost NORD má vlastní společnosti ve 36 zemích, 48 dceřiných společností a další obchodní partnery ve více než 50 zemích. Ty poskytují poradenství na místě, montážní střediska, technickou podporu a poprodejní servis.

NORD DRIVESYSTEMS aktuálně

Balení? Výhodně s produkty NORD!

Řešení pohonů od NORD DRIVESYSTEMS zvyšují efektivitu provozu v několika bodech řetězce procesu balení . Se dvěma koncepty se společnost zaměřuje především na oblast koncového balení a primárního balení, kde její technologie decentrálních pohonů a pohonů s hliníkovými plášti s možností mytí dosahují významných cenových výhod.

NORD DRIVESYSTEMS vystavuje na veletrhu bauma 2025

Na veletrhu bauma 2025 (7 až 13 dubna), předním světovém veletrhu stavebních strojů, představí NORD DRIVESYSTEMS inovativní řešení pohonů – vysoce účinná, hospodárná a optimálně přizpůsobená požadavkům stavebních strojů a odvětví těžkého provozu.

Průmyslové převodovky MAXXDRIVE® od společnosti NORD v běžném provozu

Ve fermentorech speciální bioplynové stanice v Nizozemí významně přispívá k efektivní výrobě plynu 16 výkonných průmyslových převodovek MAXXDRIVE® od NORD DRIVESYSTEMS . Se svou dlouhou životností, vysokými výstupními kroutícími momenty a vysokými výkony jsou optimálním řešením pohonu pro náročné aplikace.

NXD zušlechťuje hliníkové povrchy

S NXD uvedl NORD DRIVESYSTEMS na trh nejnovější generaci své povrchové úpravy. NORD vybavuje hliníkové odlitky svých pohonů dvěma variantami účinné povrchové ochrany. Díky tomu jsou odolnější a zajišťují dlouhotrvající výkon i v náročných provozních podmínkách.

Konfigurujte si sami

Vyberte skupinu produktů a vytvořte novou konfiguraci. Portál myNORD vám poskytuje praktickou a rychlou podporu pro vaši každodenní práci. To zjednoduší naše společné obchodní procesy.

Konfigurujte nyní

NORD Slovensko

Společnost NORD vyrábí širokou škálu převodovek pro točivé momenty od 10 Nm do více než 250 000 Nm, dodává elektromotory v rozsahu výkonů od 0,12 do 1 000 kW a vyrábí také frekvenční měniče do 160 kW. Technika pohonů je pro nás každodenní výzvou. Společně chceme plnit vaše přání a potřeby ve vysoké kvalitě, jako tým, který jedná bezpečně, dynamicky a s potřebným nasazením - vyzkoušejte nás!

NORD Slovensko

Servisní služby společnosti NORD

Díky naší celosvětově zavedené servisní síti zaručujeme servis po celém světě. To zahrnuje jednoduchou organizaci a vyřizování oprav, náhradních dodávek a operací na místě v zemích vašich zákazníků. Vaši místní kontaktní partneři se tak postarají i o vaše národní servisní požadavky.

K servisním službám

Veletrhy a události

Zažijte nás a naše produkty naživo!

Srdečně vás vítáme na mnoha veletrzích po celém světě. Podívejte se na aktuální kalendář veletrhů a najděte si tu správnou akci pro vás. Těšíme se na vás!