NXD od společnosti NORD

Ochrana povrchu v extrémních podmínkách

Díky naší povrchové úpravě NXD je hliník ještě odolnější. Řešení pohonů proto odolávají i silným vlivům prostředí a čisticích chemikálií. Výsledkem jsou obzvláště odolná řešení pohonů od společnosti NORD, na jejichž výkon se můžete spolehnout i v náročných podmínkách okolního prostředí.

Stáhnout leták

Vždy optimálně chráněné pomocí NXD BASIC® a NXD tupH®

Povrchová úprava NXD byla vyvinuta speciálně pro hliník. Základem je galvanicky pokovená základní vrstva, díky níž jsou hliníkové povrchy obzvláště odolné proti korozi. Vaše výhoda: NXD využívá silné stránky hliníkových komponentů pro náročné instalace. Hliník je lehký, cenově výhodný, recyklovatelný a zejména tepelně vodivý. Díky dvěma variantám nabízí NXD vždy optimální ochranu pro vaše řešení pohonu.

NXD BASIC®

NXD BASIC® se používá v případech, kdy ochrana poskytovaná standardními barvami není dostatečná.

Jak to funguje?

V prvním kroku je hliníkové pouzdro zcela pokryto galvanicky nanesenou základní vrstvou. Hotové díly se sestaví a poté se natřou vysoce přilnavou vrstvou barvy.

Jaký to má smysl?

Spolehlivá ochrana proti poškrábání a odštípnutí - i v případě poškození laku | Odolnost proti korozi podle nejvyšší korozní třídy C5 | Možnost individuálního zbarvení

Pro jaké aplikace?

Úprava vody | myčky aut | lodní doprava | zařízení na moři

Vaše výhoda?

Řešení pohonů s dlouhou životností | Provozní spolehlivost | Bezpečnost investic | Široká škála dostupných komponent řešení.

NXD tupH®

NXD tupH® je povrchová ochrana pro extrémní podmínky při styku s tekutinami.

Jak to funguje?

V prvním kroku je hliníkové pouzdro zcela pokryto galvanicky nanesenou základní vrstvou. Poté se na něj nanese tenký vysoce účinný tmel, tzv. sealer.

Jaký to má smysl?

Odolnost vůči kyselinám a louhům | Žádné puchýře, odštěpky nebo mikrotrhliny | Neporézní povrch | Odolnost vůči korozi podle nejvyšší korozní třídy C5 | Potravinářská kompatibilita podle nařízení FDA a EU 1935/2004

Pro jaké aplikace?

Potraviny a nápoje | Mléčné výrobky | Ryby a mořské plody | Farmaceutické výrobky

Vaše výhoda?

Vysoká úroveň hygieny | Rychlé čištění | Nákladová efektivita | Odolná řešení pohonů | Provozní spolehlivost | Bezpečnost investic | Široká škála variant v modulárním systému výrobků NORD

Předchůdce generace NXD NSD již v praxi přesvědčivě prokázal svou odolnost jako účinná ochrana hliníkových povrchů. Díky této technologii nyní pohony, které se dříve musely pravidelně vyměňovat, poskytují spolehlivou službu po mnoho let. Vždy sledujeme požadavky našich zákazníků a neustále vyvíjíme naše ochranné systémy. Povrchy s povrchovou úpravou NXD tupH® neobsahují chromany ani PFAS. Naši uživatelé tak mají ještě větší jistotu investic.

Udělejte si test

Vzbudili jsme Váš zájem? Chcete se sami přesvědčit o odolnosti našich povrchů NXD? Vyžádejte si náš bezplatný leták se vzorky NXD - a vyzkoušejte si naši ochranu povrchu.

Požádejte o bezplatný vzorek

A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl


A6033 - Pohony pro potravinářství a nápojový průmysl
  • Stáhnout Anglicky
Detaily dokumentů

Naše portfolio NXD pro Vaši aplikaci

Pohony s hliníkovým povrchem vybavujeme systémem NXD BASIC® nebo NXD tupH®. Zde se dozvíte, co to je. Vytvoříme Vám řešení pohonu na míru s vysokou úrovní ochrany povrchu, včetně poradenství pro konkrétní projekt, vysoké dostupnosti, krátkých dodacích lhůt a rychlého servisu.

Šnekové převodovky UNIVERSAL SMI

  • Krouticí moment: až 400 Nm
  • Ideální pro dynamické aplikace díky vysoké přetížitelnosti
  • Plynulý a tichý chod

Kuželové převodovky NORDBLOC.1

  • Krouticí moment: až 600 Nm
  • Vysoká stabilita díky vysoké axiální a radiální zatížitelnosti
  • Nízká hlučnost provozu

Čelně-šnekové převodovky NORDBLOC.1

  • Krouticí moment: až 600 Nm
  • Vysoká stabilita díky vysoké axiální a radiální nosnosti
  • Nízká hlučnost provozu

Motor s plochou převodovkou BLOCK

  • Krouticí moment: až 400 Nm
  • Prostorově úsporná instalace díky štíhlému provedení
  • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti
  • Nízké náklady na údržbu díky nízkým nárokům na údržbu

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 kW - 3,00 kW
  • Nízké provozní náklady díky extrémně vysoké účinnosti systému
  • Jednoduché skladování, opravy a údržba díky možné redukci variant
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí plug-and-play

Motory s hladkým pláštěm

  • Výkony: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Celosvětová schválení a certifikace
  • Hygienický design

IE5+ Synchronní motory (TENV)

  • Výkony: 0,35- 2,20 kW
  • Třída účinnosti: IE5+
  • Volitelně k dispozici s krytím IP69K
  • Celosvětové schválení a certifikace
  • Kompaktní a hygienický design
  • Trvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení

NORDAC ON PURE

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 3,00 kW
  • Jednoduché uvedení do provozu pomocí plug-and-play
  • Snadná systémová integrace s multiprotokolovým ethernetovým rozhraním
  • Lze vybavit pouze NXD tupH®