NXD di NORD

Protezione superficiale per condizioni estreme

Grazie al nostro trattamento superficiale NXD, l'alluminio diventa ancora più resistente. I sistemi di azionamento NORD trattati in questo modo offrono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche presenti nei detergenti. In questo modo, garantiscono una lunga durata e prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali particolarmente severe.

Scarica il flyer

Protezione ottimale con NXD BASIC® e NXD tupH®

Il trattamento superficiale NXD è stato sviluppato appositamente per l'alluminio. È costituito da uno strato di base generato galvanicamente, che conferisce alla superficie in alluminio una forte resistenza alla corrosione. Il vantaggio: grazie a NXD, puoi sfruttare i punti di forza dell'alluminio anche in ambienti particolarmente difficili. L'alluminio è leggero, economico, riciclabile e possiede un'ottima conducibilità termica. NXD è disponibile in due versioni, per offrire sempre la protezione ottimale al tuo sistema di azionamento.

NXD BASIC®

NXD BASIC® trova impiego nei casi in cui la protezione fornita dalle vernici standard non è sufficiente.

Come funziona?

Nella prima fase del trattamento, la carcassa in alluminio viene interamente ricoperta da uno strato di base galvanico. Successivamente, dopo l'assemblaggio, i componenti trattati vengono verniciati con uno strato ad alta adesione.

A cosa serve?

Protezione sicura contro graffi e trucioli – anche in caso di danni alla vernice | Resistenza a corrosione conforme alla classe più alta C5 | Colore a scelta del cliente

Per quali applicazioni?

Purificazione dell'acqua | Impianti di autolavaggio | Trasporto navale | Installazioni offshore

Il vantaggio per te?

Lunga durata dei sistemi di azionamento | Affidabilità in esercizio | Sicurezza dell'investimento | Ampia varietà di componenti di azionamento

NXD tupH®

NXD tupH® è la protezione superficiale per le condizioni di impiego estreme delle applicazioni wash-down.

Come funziona?

Nella prima fase di trattamento, la carcassa in alluminio viene completamente rivestita con uno strato di base galvanico. Successivamente riceve uno strato sottile di sigillante ad alte prestazioni, detto sealer.

A cosa serve?

Resistenza agli acidi e alle soluzioni alcaline | Nessuna formazione di bolle, né distacchi superficiali o microcricche | Superficie priva di porosità | Resistenza a corrosione conforme alla classe più alta C5 | Conforme all'impiego nell'industria alimentare secondo FDA e il Regolamento UE 1935/2004

Per quali applicazioni?

Prodotti alimentari e bevande | Caseifici | Pesce e frutti di mare | Industria farmaceutica

Il vantaggio per te?

Più igiene | Pulizia veloce | Efficienza dei costi | Lunga durata dei sistemi di azionamento | Affidabilità in esercizio | Sicurezza dell'investimento | Ampia varietà del sistema modulare NORD

NXD rappresenta l’evoluzione della generazione NSD, che ha già dimostrato sul campo la sua resistenza e l'efficacia nel proteggere le superfici in alluminio. Grazie a questa tecnologia, gli azionamenti che un tempo richiedevano sostituzioni periodiche ora offrono un servizio affidabile per molti anni. Restiamo sempre attenti alle esigenze dei settori industriali dei nostri clienti, perfezionando continuamente i nostri sistemi di protezione. Le superfici trattate con NXD tupH® sono prive di cromati e PFAS, garantendo così una maggiore sicurezza dell'investimento per i nostri utilizzatori.

Fai la prova

Abbiamo risvegliato il tuo interesse? Vuoi testare la resistenza delle nostre superfici NXD? Richiedi il nostro flyer gratuito. Riceverai anche alcuni campioni trattati con NXD, per toccare con mano la nostra protezione superficiale.

Richiedi subito il campione gratuito

Test riusciti per NXD BASIC e NXD tupH

Designazione
DIN EN ISO 20567-1 Prova di resistenza dei rivestimenti ai colpi di pietrisco
DIN EN ISO 9227 Prova in nebbia salina secondo C5 (720 h)
  • DIN EN ISO 2409 Prova di quadrettatura
  • DIN EN ISO 4628-2 Valutazione del grado di blistering
  • DIN EN ISO 4628-3 Valutazione del grado di arruginimento
  • DIN EN ISO 4628-8 Valutazione del grado di sfogliamento e corrosione attorno a un incisione o altro difetto ottenuto artificialmente
DIN EN ISO 2812-1 Determinazione della resistenza ai liquidi
  • DIN EN ISO 4628-1 Valutazione della degradazione dei rivestimenti
  • DIN EN ISO 4628-2 Valutazione del grado di blistering

La nostra gamma NXD per la tua applicazione

Forniamo gli azionamenti con superficie in alluminio completi di trattamento NXD BASIC® o NXD tupH®. Scopri quali sono. Realizziamo il tuo sistema di azionamento su misura con alto grado di protezione superficiale. Insieme ti garantiamo consulenza sul progetto, elevata disponibilità, tempi brevi di consegna e un rapido servizio di assistenza.

Riduttore a vite senza fine UNIVERSAL SMI

  • Coppia: fino a 400 Nm
  • Ideale per applicazioni dinamiche grazie all'elevata sovraccaricabilità
  • Avviamento progressivo e silenzioso

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

  • Coppia: fino a 600 Nm
  • Elevata stabilità grazie alla forte resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Funzionamento silenzioso

Riduttore coassiale NORDBLOC.1

  • Coppia: fino a 600 Nm
  • Elevata stabilità grazie alla forte resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Funzionamento silenzioso

Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE

  • Coppia: fino a 400 Nm
  • Installazione salvaspazio grazie al design compatto
  • Bassi costi di esercizio grazie all'efficienza elevata
  • Bassi costi di gestione per via della manutenzione minima

DuoDrive

  • Potenza: 0,35 kW – 3,00 kW
  • Bassi costi di esercizio grazie all'altissima efficienza del sistema
  • Gestione scorte, riparazioni e manutenzione più facili riducendo le varianti
  • Facile messa in funzione plug and play

Motori a superficie liscia

  • Potenza: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design igienico

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Potenza: 0,35 - 2,20 kW
Classe di efficienza: IE5+
IP69K a richiesta
Omologazioni e collaudi internazionali
Design compatto e igienico
Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

NORDAC ON PURE

  • Intervallo di potenza: 0,37 – 3,00 kW
  • Facile messa in funzione plug and play
  • Semplicità di integrazione nel sistema con l'interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Disponibile solo con NXD tupH®