• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Inverter NORDAC PRO

    • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
    • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse
    • Parametrizzazione mediante porta USB senza collegamento alla tensione di rete

    SK 500P
  • Motore IE5+

    • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
    • Design compatto e igienico
    • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

    Maggiore efficienza energetica di funzionamento
  • LogiDrive

    • Facile da installare perché tutte le connessioni sono a innesto
    • Configurabile a piacere in base alle esigenze dell’applicazione
    • Funzionamento in rete con tutti i comuni bus di campo

    mostra di più

NORD DRIVESYSTEMS Group – Sistemi di azionamento innovativi

Siamo fornitori di sistemi di azionamento innovativi. Con la nostra competenza in oltre 100 settori industriali, ti garantiamo un servizio di assistenza flessibile e di altissima qualità. NORD opera con le proprie società in 36 Paesi, in cui hanno sede 48 filiali dirette, ed è presente in oltre 50 Paesi con i propri distributori. Tutti offrono consulenza in loco, centri di montaggio, supporto tecnico e assistenza clienti.

Notizie NORD DRIVESYSTEMS

Packaging: il vantaggio di processo NORD

I sistemi di azionamento NORD DRIVESYSTEMS ottimizzano l'efficienza operativa degli impianti in molteplici fasi della catena di processo nel settore del packaging . L’azienda propone soluzioni mirate in particolare per il packaging primario e il fine linea, offrendo due concept strategici che garantiscono significativi risparmi sui costi:Tecnologia di azionamento decentralizzata, che semplifica l’installazione e riduce la complessità dell’impianto,Carcasse in alluminio con effetto wash-down, ideali per ambienti che richiedono elevati standard igienici e facilità di pulizia

Da impresa familiare a global player

NORD DRIVESYSTEMS è stata fondata il 1° aprile 1965 da G. A. Küchenmeister e Günter Schlicht. Quest'anno l'azienda specializzata in azionamenti festeggia il suo 60° anniversario.

NORD DRIVESYSTEMS espone al bauma 2025

Dal 7 al 13 aprile NORD DRIVESYSTEMS partecipa al bauma 2025, la più grande fiera internazionale dedicata ai settori dell’edilizia e dell’estrazione mineraria. In questa occasione, l’azienda presenta i suoi innovativi sistemi di azionamento: soluzioni ad alta efficienza, economicamente vantaggiose e perfettamente allineate alle esigenze delle macchine da costruzione e delle applicazioni heavy duty.

Riduttori industriali MAXXDRIVE® di NORD in azione

Sedici potenti riduttori industriali MAXXDRIVE® firmati NORD DRIVESYSTEMS azionano gli agitatori di un innovativo impianto di biogas nei Paesi Bassi, contribuendo in modo significativo a una produzione di gas efficiente e continua. Grazie alla loro robustezza, all’elevata coppia in uscita e alle prestazioni affidabili, rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni heavy duty.

Configuratore online myNORD

Seleziona un gruppo di prodotti e crea una nuova configurazione. Il portale myNORD ti offre assistenza rapida e concreta nel tuo lavoro quotidiano. E semplifica i nostri processi aziendali condivisi.

Crea la tua configurazione

NORD Svizzera

NORD produce una gamma molto diversificata di riduttori per coppie da 10 Nm a oltre 250.000 Nm, fornisce motori elettrici nella gamma di potenza da 0,12 a 1.000 kW e produce anche l'elettronica di potenza necessaria fino a 160 kW utilizzando convertitori di frequenza. La tecnologia di azionamento è la nostra sfida quotidiana. Insieme vogliamo soddisfare i vostri desideri e le vostre esigenze in alta qualità. Come una squadra che agisce in modo sicuro, dinamico e con la necessaria spinta - sfidateci!

NORD in Svizzera

Servizio di assistenza NORD

Grazie alla nostra rete di assistenza globale possiamo garantire i nostri servizi in tutto il mondo. Tra questi rientrano la gestione di riparazioni, consegne di ricambi e assistenza in loco nel Paese del cliente senza complicazioni organizzative. I tuoi referenti locali ti aiutano anche quando hai bisogno di assistenza a livello nazionale.

I nostri servizi

Fiere ed eventi

Provate noi e i nostri prodotti dal vivo!

Vi diamo un caloroso benvenuto a molte fiere in tutto il mondo. Date un'occhiata all'attuale calendario delle fiere e trovate l'evento giusto per voi. Non vediamo l'ora di incontrarvi!