Teniamo in movimento la tua logistica bagagli

Aiutiamo gli aeroporti ad adottare soluzioni più sostenibili ed ecocompatibili, ottimizzando anche i costi. Le nostre innovative soluzioni di azionamento per convogliatori a nastro e a vassoi garantiscono il funzionamento affidabile degli impianti di movimentazione bagagli, apportando anche una significativa riduzione del fabbisogno energetico. Il vantaggio per te è un sensibile abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> e il taglio dei costi della tua logistica aeroportuale.

Sistemi di azionamento per la logistica aeroportuale

L'ecocompatibilità del traffico aereo inizia già a terra. La tecnologia di azionamento degli impianti di trasporto bagagli offre un ampio potenziale di riduzione del consumo energetico, con annesso abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, perché i sistemi di smistamento bagagli coprono spesso parecchi chilometri e dispongono di un numero elevato di azionamenti.

Check-in, smistamento, trasporto ad alta velocità o ritiro bagagli: come partner di riferimento per il settore Airport conosciamo bene le esigenze della logistica aeroportuale; sviluppiamo e produciamo sistemi di azionamento scalabili per tutte le fasi di movimentazione dei bagagli. Con il nostro NORD ECO Service ti forniamo l'assistenza necessaria per aumentare i potenziali di ottimizzazione e risparmio della tua tecnologia di azionamento e per ridurre la tua impronta di carbonio. Gli azionamenti NORD soddisfano tutti i requisiti presenti e futuri, e trovano impiego negli aeroporti nazionali e internazionali di tutto il mondo.

Know-how specialistico per la logistica aeroportuale

Un impianto di movimentazione bagagli deve trasportare valigie, borse e zaini di peso diverso, in sequenza variabile e per distanze spesso piuttosto lunghe. E deve farlo possibilmente in fretta e consumando poca energia. A svolgere questo compito sono quasi sempre convogliatori a nastro o a vassoi.

Con il nostro know-how specialistico e la nostra ampia gamma di prodotti, realizziamo sistemi di azionamento appositamente progettati per le diverse applicazioni della logistica aeroportuale, che si tratti di azionamenti ad alta efficienza energetica e resistenti ai sovraccarichi per i convogliatori a nastro e a vassoi o di azionamenti molto veloci e con elevata precisione di posizionamento per divisori/riunitori, deviatori verticali, elevatori e smistatori.

Logistica bagagli efficiente

I nostri azionamenti ti offrono un alto grado di sicurezza di funzionamento, facilità d'uso ed efficienza. Sono estremamente affidabili in esercizio, garantiscono velocità di trasporto particolarmente alte e forniscono ottime prestazioni in termini di riduzione dei consumi energetici, anche ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale. Inoltre sono di facile manutenzione e riducono i tempi di inattività, contribuendo a una maggiore efficienza e disponibilità della tua logistica aeroportuale.

Sistemi di azionamento per convogliatori a nastro e simili:

  • Soluzioni di azionamento complete da un unico fornitore
  • Alta efficienza energetica ed elevata dinamica
  • Tecnologia affidabile di lunga durata
  • Soluzioni customizzate
  • Tecnologia plug and play per facilitare la manutenzione
  • Minima manutenzione
  • Peso ridotto
  • Ampia scelta di inverter decentralizzati
  • Riduzione delle varianti di azionamento
  • Prodotti di qualità riconosciuta e conformi alle norme internazionali
  • Servizio di assistenza in tutto il mondo

Efficienza nel servizio continuativo

I convogliatori a nastro permettono di trasportare a basso costo materiali voluminosi e informi per lunghe distanze e ad alta velocità.

I trasportatori a nastro funzionano spesso in continuo e necessitano pertanto di sistemi di azionamento il più possibile efficienti dal punto di vista energetico. Con il nostro motore sincrono IE5+ e il nostro motoriduttore brevettato DuoDrive, realizziamo soluzioni di azionamento a prova di futuro, che presentano un'efficienza di sistema ottimizzata, un'elevata densità di potenza e un design salvaspazio. I nostri sistemi di azionamento per convogliatori a nastro garantiscono un livello elevato e costante di efficienza su un ampio intervallo di coppia e sono quindi la soluzione ottimale per il funzionamento a basso consumo nella fascia di carico parziale e a velocità diverse dalla nominale.

Tecnologia di azionamento per convogliatori a nastro:

  • Eccellente efficienza energetica
  • Funzionamento economico ai carichi parziali e a velocità inferiori alla nominale
  • Motori sincroni senza inverter

Trasporto ad alta velocità

I convogliatori a vassoi sono costituiti da due cinghie sottili su cui vengono trasportati i bagagli, alloggiati all'interno di contenitori rettangolari piatti, chiamati vassoi. Poiché non utilizzano un nastro di trasporto, hanno un funzionamento più semplice e possono raggiungere velocità superiori rispetto ai convogliatori a nastro. L'uso di motoriduttori muniti di freno è pertanto un imperativo categorico, tanto quanto il funzionamento a basso consumo. Spesso per questi convogliatori si utilizzano anche motori autonomi.

Tecnologia di azionamento per convogliatori a vassoi:

  • Sistemi di azionamento ad alta efficienza
  • Motoriduttori con freno
  • Motori autonomi senza riduttore

Soluzioni LogiDrive®: Airport

Sistemi di azionamento per nastri trasportatori e impianti di smistamento bagagli

Gli utenti finali del settore puntano sulla “tecnologia di azionamento verde ed efficiente”, con l'obiettivo a lungo termine di arrivare alla neutralità climatica e carbonica. La risposta è la soluzione NORD LogiDrive, con cui puoi ridurre il tuo TCO in tutte le fasce di funzionamento mediante la riduzione del numero di varianti e l'utilizzo di motoriduttori ad alta efficienza e di inverter di facile manutenzione. Il valore aggiunto che ottieni è il tuo benefit sul fronte del consumo energetico, dell'approvvigionamento di ricambi e degli interventi di manutenzione.

Scopri di più su LogiDrive®

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

  • Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Altissima efficienza del sistema
  • Design wash-down compatto
  • Manutenzione minima
  • Soluzione di sistema per facile messa in funzione e plug and play

Motore UNIVERSAL NORD

  • Potenza: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe di protezione: IP66
  • Classe di efficienza IE3
  • Certificazioni internazionali

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

  • Potenza: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Inverter NORDAC LINK - SK 250E

  • Intervallo di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Logistica bagagli con gli azionamenti NORD

Aeroporto di Amburgo (Germania)

Per garantire un trasporto efficiente dei bagagli, nell'ambito della modernizzazione dell'aeroporto di Amburgo è stata rivista anche la logistica bagagli. Era necessaria una tecnologia di azionamento intelligente, capace di alte prestazioni e della massima flessibilità. NORD ha fornito la soluzione giusta.

Vai alla referenza

Documenti

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Aumenta la tua efficienza e riduci i costi

La tecnologia di azionamento è la chiave per aumentare efficienza, redditività e sostenibilità. Noi abbiamo le soluzioni e i servizi giusti per la tua logistica aeroportuale. I nostri sistemi di azionamento sono ottimizzati per un impiego attento alle risorse e ti aiutano a ridurre il tuo Total Cost of Ownership (TCO). Con il nostro NORD ECO Service ottieni inoltre un quadro dettagliato sul consumo di energia del tuo impianto o dei singoli azionamenti. Misurazioni e analisi permettono di individuare i margini potenziali di risparmio e di trovare quindi la soluzione di azionamento più efficiente per la tua applicazione.

Informati subito

Orientati alle tue esigenze

NORD DRIVESYSTEMS dispone di una lunga esperienza nella logistica aeroportuale. Conosciamo le tue esigenze e ti offriamo la nostra consulenza personale. Progettazione dell'azionamento, incremento dell'efficienza energetica, riduzione delle varianti, automazione e digitalizzazione: possiamo essere il tuo punto di riferimento.

Insieme troviamo la soluzione giusta, attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Siamo presenti in oltre 80 Paesi. La nostra rete internazionale ti garantisce un servizio di consulenza orientato ai progetti, elevata disponibilità della tecnologia di azionamento necessaria e tempi rapidi di consegna e di assistenza in loco per i tuoi convogliatori a nastro e simili.

Contattaci

Fiere ed eventi

Vieni a trovarci in fiera per avere informazioni sulle nostre soluzioni di azionamento complete, basate sul sistema modulare di NORD DRIVESYSTEMS.

Paese   Fiera Città Data Hall/Booth
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31