Inversores para instalação de Painel de Controle
Perfeito para cada aplicação
Comprador
Os inversores NORD para instalação em painéis de controle têm uma faixa de potência de até 160kW e, graças à sua ampla gama de funções, podem ser perfeitamente adaptados a todas as aplicações do cliente.
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - conversor de frequência
Foco mais forte, funcionamento ideal
- Intervalo de potência: 0,37 - 3 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66, IP69 (em preparação)
- Montagem na parede ou motor
- Interface Ethernet multiprotocolo
- Solução Plug & Play para colocação em funcionamento rápida
NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência
Um único produto com várias vantagens
- Categoria de proteção:
IP20, IP20
- Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
- Categoria de proteção: IP20
- Interface Internet Multiprotocolo
- Interface USB para parametrização sem tensão
- Interface multi-codificador para operação múltipla
NORDAC START - SK 135E - Dispositivo de arranque do motor
Acionamento compacto, arranque sem desgaste
- Intervalo de potência : 0,25 – 7,5 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66
- Montagem na parede ou motor
- Tratamento superficial (nsd tupH)
NORDAC LINK - SK 250E - conversor de frequência
Rápida instalação, manutenção simples
- Gama de potência: 0,37 – 7,5 kW
- Classe de proteção: IP55, IP65
- Montagem em parede
- Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
- Livre configuração para a sua aplicação
NORDAC BASE - SK 180E - Inversor de Frequência
Acionamento compacto, funções de acionamento mais importantes
- Intervalo de potência : 0,25 – 2,2 kW
- Classe de proteção: IP55, IP66
- Montagem na parede ou motor
NORDAC LINK - SK 155E - Acionamento do motor
Rápida instalação, arranque sem desgaste
- Intervalo de potência: 0,06 - 3,0 kW
- Classe de Proteção: IP65
- Montagem em parede
- Instalação e manutenção simples devido à capacidade de conexão total
- Livre configuração para a sua aplicação
NORDAC LINK - SK 200E - Inversor de Frequência
Maior flexibilidade, menores custos
- Range de Potência: 0.25 - 22 kW
- Classe de Proteção: IP55, IP65
- Montagem em parede ou motor
- Flexibilidade máxima graças à estrutura modular
NORDAC PRO - SK 500E - Variador de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
- Gama de potência: 0,25 – 160 kW
- Categoria de proteção: IP20