NORDAC PRO - SK 500E - Variador de Frequência
Alta funcionalidade, potência total
Tamanho de motor montável: | , , |
---|
O NORDAC PRO é o variador de frequência para cada tarefa de acionamento. Disponibiliza uma vasta gama de potência, sendo funcionalmente expansível através de módulos de opção plug-in. As funções escaláveis e o equipamento de interface permitem uma adaptação ótima a uma vasta gama de aplicações.
- Gama de potência: 0,25 – 160 kW
- monofásica 110 - 120 V, 1/3 de fase 200 - 240 V, trifásica 380 - 480 V
- Categoria de proteção: IP20
- Segurança funcional
- Módulo funcional plug-in SK TU3
- 7x entradas digitais, 2x saídas digitais, 2x relés, 2x entrada analógica, 1x saída analógica
- Extensão opcional de entrada/saída
- Segurança funcional: STO, SS1
- Interface Ethernet expansível através de placa opcional
- Interfaces de codificadores: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os variadores de frequência NORD
- Pode ser parametrizado através do módulo de operação plug-in, ferramenta de software NORDCON ou através de aplicação
- 4 conjuntos de parâmetros, diretamente comutáveis online
- Gestão do travão motor, funcionalidade do guincho
- Operação de 4 quadrantes devido ao chopper de travagem integrado
- Controlo U/f, controlo vetorial de corrente em funcionamento de ciclo aberto e ciclo fechado
- Alta qualidade de controlo e elevado comportamento de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
- Funcionalidade PLC para funções dirigidas ao acionamento
- POSICON - Modo de posicionamento integrado e sincronização
- Filtro de rede integrado
Processamento de alimentos Treif
Corte Inteligente
A Treif Maschinenbau GmbH é uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos e sistemas de cortes de alimentos. Um inversor de frequência SK 500E, equipado com funções livremente programáveis perto do motor, de acordo com a IEC 61131, utilizada em máquinas de fatiamento, permite o corte de vários tipos de alimentos.
Tecnologia de Palco no Teatro de Duisburg
Posicionamento suave
Um novo equipamento elétrico para a operação do maquinários de palco por trás das cenas foi instalado no Teatro de Duisburg para Ópera, ballet, peças de teatro e concertos. Processadores de eixo controlam o motor elétrico no Teatro de Duisburg. Cada um dos mais de cem painéis de controle é equipado com um inversor de frequência SK 535E, que vem com um sistema de controle de freio integrado, resistor de frenagem e filtro de linha, assim como um controle vetorial de corrente sem sensores.
GinD Gôndolas
Movimento medido
Góndolas in Design, S.L., desenvolve e fabrica sistemas personalizados para a manutenção e limpeza de fachadas. Os sistemas inovadores de gôndola encontram muitos desafios particulares. A tecnologia de acionamento fornecida pela NORD é responsável por levantar, rotacionar e posicionar precisamente o sistema da gôndola para a limpeza de fachadas de prédios. Nesse contexto, um inversor de frequência SK 500E é responsável por diversas tarefas.
Guindastes STROS
Soluções em Acionamento Personalizadas para Guindastes de Construção
A fabricante Tcheca de guindastes de construção STROS atende clientes ao redor do mundo. As unidades de acionamento da NORD para os guindastes de construção da STROS compreendem três motoredutores de engrenagens cônicas com resistores de frenagem, equipados com um Inversor de frequência para painel NORDAC PRO SK 500E com funcionalidade de elevação que é responsável pelas suaves partidas e frenagens, para uma alta precisão de posicionamento.