OUR SOLUTION. YOUR SUCCESS.
A NORD sempre representou uma forte orientação para o cliente e uma mentalidade de resolução de problemas. Como parceiro confiável, apoiamos nossos clientes em seu caminho para o sucesso com sistemas em acionamentos robustos e eficientes, soluções específicas para os setores, aconselhamento competente e assistência global. Isso é o que a promessa da marca representa: Our Solution. Your Success
Empresas líderes de mais de 100 setores confiam em nossas soluções. A linha de produtos modulares abrangente e a competência no setor nos permitem oferecer a solução ideal para cada aplicação.
Redutores industriais robustos para sistemas de biometano de grande porte e de última geração
Alemanha | Energia | Misturar e agitar
Requisitos do projeto
A maior central de biometano da Europa está sendo construída no canal costeiro perto de Friesoythe, na Baixa Saxônia. O investidor REVIS de Münster planeia processar anualmente um milhão de toneladas de chorume e estrume da região em 40 fermentadores e utilizá-los para produzir biometano, que será alimentado na rede de gás ou liquefeito para GNL. Os agitadores serão fornecidos pela PRG Präzisions-Rührer GmbH de Warburg.
Solução de aplicação
Os agitadores da PRG utilizam redutores industriais personalizados da série MAXXDRIVE da NORD e que foram projetados para capacidade de carga máxima. No lado do acionamento, a NORD garante ainda maior confiabilidade operacional com o chamado adaptador SAFOMI-IEC (Sealless Adapter for Mixers). O adaptador compacto e de estrutura simples foi desenvolvido especificamente para acionamentos de agitadores e combina as funções de um adaptador IEC padrão e de um recipiente de expansão de óleo em um único componente.
A confiabilidade dos acionamentos desempenha um papel importante no novo sistema. Juntamente com os tanques, eles estão expostos a todas as condições climáticas 24 horas por dia e devem funcionar sem anomalias 365 dias por ano. Com as soluções da NORD, a primeira troca de óleo pode ser aumentada para as 20.000 horas de operação – o que corresponde a um tempo de operação de dois anos.
Logística ecológica com sistemas de acionamento altamente eficientes
Alemanha | Post & Parcel / Airport | Sistemas de transporte
Requisitos do projeto
Até ao ano de 2050, a DHL reduzirá a zero suas emissões relacionadas a logística. Para atingir esse objetivo, o prestador de serviços de transporte internacional conta com as tecnologias mais recentes e com soluções sustentáveis- como no centro logístico do Aeroporto de Colônia/Bona. O hub da DHL cobre uma área de 12.000 m2 e tem capacidade para classificação de 10.000 remessas por hora.
Solução de aplicação
Um total de 800 sistemas de acionamentos LogiDrive e 268 motores solo são usados pela NORD no hub do Aeroporto de Colônia/Bona em uma ampla variedade de aplicações, como esteiras curvas, correias transportadoras, fusões/atiradores, interruptores verticais, transportadores telescópicos e elevadores. O LogiDrive é um sistema modular padronizado, com baixo consumo de energia e de fácil manutenção, que consiste em um motor, transmissão e inversor de frequência. Uma combinação de um motor síncrono de ímã permanente IE4, redutor de engrenagem cônica de dois estágios ou de engrenagem de dentes retos e um inversor de frequência NORDAC LINK instalado próximo ao motor foi escolhida para o centro de logística.
A DHL pretende tornar-se livre de emissões até 2050. A questão da eficiência energética é, portanto, uma prioridade máxima para nós. O edifício em Colônia/Bona é neutro em CO2 e possui tecnologia de ponta, como um sistema de armazenamento de gelo para aquecimento e resfriamento. A eficiência energética também foi o requisito central para os acionamentos das correias transportadoras, assim como os intervalos de manutenção curtos. A NORD foi capaz de nos fornecer isso e, por isso, estamos muito satisfeitos com os acionamentos da NORD.
Manutenção remota incluída – Acionamentos inteligentes para sistemas de enchimento PET
Alemanha | Food & Beverage | Sistemas de enchimento
Requisitos do projeto
A Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost, situada em Jüterbog no estado federado de Brandemburgo é especializada no desenvolvimento e preparação de alimentos de longa duração e de alta qualidade. Em 2021, a Jütro, juntamente com a NORD DRIVESYSTEMS e outros parceiros, construiu um novo sistema de enchimento PET que produzirá cerca de 70.000 garrafas por turno. Dado que é cada vez mais difícil encontrar pessoal suficientemente qualificado, o grau de automatização e rendimento mais elevado possível foi planejado desde o início.
Solução de aplicação
Os inversores de frequência NORDAC PRO SK 550 P e motores de engrenagem da NORD são a força motriz do novo sistema de enchimento PET. Para poder manter os inversores de frequência com potências de 0,25 a 1,5 kW via suporte de controle remoto, eles são utilizados no equipamento como inversores de máquina com conexão Ethernet. Assim, os fornecedores das diversas peças do sistema têm a oportunidade de verificar completamente o sistema através da manutenção on-line, verificar se existem erros e avaliar todos os dados dos inversores de frequência NORD para suas peças do sistema. Uma outra vantagem dos inversores de frequência aproveitada no projeto é a sua regulação vetorial, que mantém constantes as velocidades do acionamento.
Para nós, ponto central está na ideia de automação, porque é extremamente importante para nós que nossos sistemas possam produzir de forma consistente. Por isso toda a tecnologia, principalmente os acionamentos, deve ser bem balanceada e - também é muito importante - ter um alto nível de estabilidade. O serviço da NORD nos impressionou bastante até agora - absolutamente competente e impecável. O que gostamos mesmo foram as sugestões de soluções claras, pragmáticas e rápidas que conseguimos implementar muito bem.
As engrenagens industriais garantem guindastes de pórticos mais seguros
Polônia | Crane & Cargo | Guindastes de pórtico
Requisitos do projeto
O fabricante polonês PROTEA é especialista em sistemas de elevação utilizados em diversos setores industriais. A empresa está desenvolvendo um novo guindaste de pórtico que será utilizado para transportar fardos de palha para a produção de biogás. Este é baseado em dois guindastes de trilho independentes.
Solução de aplicação
A PROTEA aposta nos redutores industriais MAXXDRIVE da NORD. No sistema de elevação é usado um robusto MAXXDRIVE XD com 18,5 kW de potência. Estas novas engrenagens de dentes retos baseiam-se no comprovado princípio de conceito de carcaça em monobloco e foram especialmente otimizadas para cargas externas. Devido à disposição esticada dos estágios da engrenagem, a carcaça possui uma grande distância axial, o que permite uma estrutura de acionamento em forma de U. Especialmente nos acionamentos de elevação, o tambor do cabo e o motor podem ser facilmente dispostos no mesmo lado da engrenagem. Os acionamentos do guindaste e carrinho também são baseados em redutores MAXXDRIVE com potências de 0,55 e 11 kW.
A carcaça UNICASE de peça única garante alta durabilidade e baixos custos de manutenção. As vedações duplas garantem uma operação sem anomalias e sem vazamentos. Optamos pelos componentes NORD porque a empresa é um parceiro confiável com quem trabalhamos há muitos anos. Os produtos fornecidos são da máxima qualidade e reconhecidos em todo o mundo.
Contate nossos especialistas de setor