News –
Antriebssysteme aus einer Hand
Nicht nur Komponenten, sondern Lösungen: Als Komplettlieferant in der Antriebstechnik bietet NORD DRIVESYSTEMS seinen Kunden hocheffiziente, zuverlässige Antriebssysteme – und hohe Kompetenz in den verschiedensten Branchen.
Bargteheide, 2022-05-09
Seit 1965 entwickelt, produziert und vertreibt NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebstechnik und ist einer der international führenden Komplettlieferanten der Branche. Als flexibler Systemanbieter liefert das Unternehmen optimal aufeinander abgestimmte Antriebssysteme bestehend aus Getriebe, Motor und Frequenzumrichter.
Das Sortiment umfasst Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 282 kNm, Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und Frequenzumrichter bis 160 kW. Die einzelnen Elemente sind dank des modularen NORD-Produktbaukastens für nahezu jede Anwendung konfigurierbar. Das garantiert perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Lösungen. Eigene Fertigungskapazitäten und ein internationales Netzwerk für Montage und Kundenservice gewährleisten Verlässlichkeit und Schnelligkeit. Mit dem Produktkonfigurator können Anwender ihre Antriebskomponenten darüber hinaus auch online konfigurieren.
NORD bietet effiziente Antriebslösungen für mehr als 100 Industriezweige und kennt die spezifischen Anforderungen der einzelnen Branchen genau. Für die Intralogistik etwa hat NORD die branchenspezifisch optimierten IE5+ und IE4 Getriebemotorvarianten LogiDrive entwickelt. Für Anwendungen in der Intralogistik, der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie sowie im Pharmabereich eignet sich der patentierte Getriebemotor DuoDrive. Die Integration eines hocheffizienten IE5+ Synchronmotors in ein einstufiges Stirnradgetriebe garantiert nicht nur einen kompakten Bauraum, sondern auch einen hohen Systemwirkungsgrad.