News –
NORD auf der Anuga FoodTec
Auf der internationalen Leitmesse der Lebensmittel- und Getränkeproduktion stellt NORD vom 19. bis 22. März 2024 in Köln seine Antriebslösungen für die Branche vor.
Bargteheide, 2024-03-07
Antriebslösungen für die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts von NORD. Im End of Line Packaging werden üblicherweise zentral gesteuerte Servomotoren eingesetzt. Geregelte Asynchronmotoren von NORD stellen demgegenüber eine effiziente und wirtschaftliche Alternative dar, die Kostenvorteile von bis zu 50% realisieren können. Im Einsatz mit dezentralen Frequenzumrichtern wie dem NORDAC ON entfallen zudem Komponenten wie Schaltschränke, und die Aufwände für Verkabelung und Einrichtung sinken deutlich.
Als weitere Antriebslösungen von NORD für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion empfehlen sich:
- Der Schaltschrankumrichter NORDAC PRO SK 500P, der mit einem Leistungsbereich bis 22 kW ideal für die Branche geeignet ist.
- Der NORD IE5+ Synchronmotor für alle Arten von Förderanwendungen überzeugt mit maximaler Energieeffizienz und übersteigt dabei die bisher definierten Wirkungsgradklassen.
- Die patentierte Getriebemotoreinheit DuoDrive wurde speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie optimiert. Durch die Integration eines IE5+ Motors in ein Stirnradgetriebe wird ein maximaler Systemwirkungsgrad erzielt.
Diese und weitere Antriebslösungen stellt NORD DRIVESYSTEMS vom 19. bis 22.03.2024 auf der Anuga FoodTec in Köln am Stand A010 in Halle 7.1. vor.