News –
NORD weiht automatisches Kleinteilelager ein
Das AKL bietet mehr als 70.000 Plätze und ist damit das größte automatische Lagersystem der NORD DRIVESYSTEMS-Gruppe. Durch die erweiterten Logistikkapazitäten werden sich die Liefer- und Montagezeiten nochmals verkürzen.
Bargteheide, 2021-08-04
Die Dimensionen sind beeindruckend: Das automatische Kleinteilelager erstreckt sich über zwei Hallen, 6.600 Quadratmeter und 44 Ebenen. In dem von der österreichischen KNAPP AG entwickelten intelligenten Lager können 44 Shuttles bis zu 900 Ein- und Auslagerungen pro Stunde durchführen. Sie bewegen Produktträger mit einem Gewicht von 50 kg und Abmessungen von bis zu 60x40 cm.
Geschäftsführer Ullrich Küchenmeister dankte bei der Einweihung allen Beteiligten für ihr großes Engagement, das die planmäßige Fertigstellung des AKL erst möglich gemacht habe: „Selbst die Corona-Pandemie und eine kleine Überschwemmung konnten daran nichts ändern.“ An der Planung des Kleinteilelagers waren Mitarbeiter der unterschiedlichsten NORD-Abteilungen beteiligt – von der Logistik über die IT bis hin zum Gebäudemanagement.
Die Einweihungsfeier fand aufgrund der Pandemie im kleinen Kreis statt. An ihr nahmen auch die weiteren NORD-Geschäftsführer Jutta Humbert, Dr. Omar Sadi, Jens Paulsen und Gernot Zarp teil. Die erste Einlagerung führte Carolin von Rönne durch: Sie gehört der 3. Generation der NORD-Gründerfamilie an und ist seit Herbst 2020 im Unternehmen.
Neben dem AKL befindet sich in den neuen Hallen auch ein Schmalganglager mit 4.400 Palettenplätzen sowie ein Wareneingangs- und Versandbereich. Die Teileverpackung ist ab sofort ebenfalls hier angesiedelt.
Mit dem neuen Kleinteilelager kann NORD seine Kunden und Tochterunternehmen künftig noch schneller beliefern. Durch die höhere Verfügbarkeit vieler Komponenten verkürzen sich zudem die Montagezeiten am Standort Bargteheide.