News –
NORD auf der FMB 2021
Energieeffiziente, leistungsstarke und zukunftssichere Antriebslösungen stehen im Fokus von NORDs diesjährigem Messeauftritt auf der FMB. Die Zulieferermesse findet vom 10. bis 12. November 2021 in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) statt und gilt als Branchentreffpunkt für den Maschinenbau.
Bargteheide, 2021-11-11
An Stand 20-D2.2 stellt NORD unter anderem den patentierten Getriebemotor DuoDrive sowie die hocheffiziente IE5+ Motorengeneration aus. Beide Geräte erreichen ihren hohen Wirkungsgrad, der teilweise deutlich oberhalb der Effizienzklasse IE5 liegt, über einen breiten Drehmomentbereich und sind damit optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich geeignet. Dabei setzt insbesondere der innovative DuoDrive durch die vollständige Integration des IE5+ Synchronmotors in ein einstufiges Stirnradgetriebe Maßstäbe hinsichtlich Performance, Bauraum und Variantenreduktion.
Im Bereich Frequenzumrichter präsentiert NORD mit dem dezentralen Umrichter NORDAC ON sowie dem Schaltschrankumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P zwei hochfunktionale Lösungen mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle. Egal ob ProfiNET, EtherNET IP oder EtherCAT – das gewünschte Protokoll lässt sich einfach per Parameter einstellen. Dadurch ergibt sich eine Variantenreduktion mit zusätzlichen Platz- und Kostenvorteilen, weil keine Ethernet-Zusatzbaugruppe erforderlich ist. Auch Service und Wartung profitieren.
NORD auf der FMB 2021
10. bis 12. November 2021 in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen)
Stand 20-D2.2
Messehighlights:
- IE5+ Synchronmotor : Hocheffiziente Motorengeneration
- DuoDrive : Getriebe und Motor in einem
- NORDAC ON : Dezentraler Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
- NORDAC PRO SK 500P: Moderner Schaltschrankumrichter für jede Antriebsaufgabe