News –
NORD auf der IFAT: Zuverlässige Antriebe für die Umwelttechnik
Vom 13. bis 17. Mai stellt NORD auf der Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft IFAT in München effiziente und leistungsstarke Antriebslösungen für Pumpen sowie Misch- und Rührwerke vor.
Bargteheide, 2024-05-02
Beim Verteilen von Trinkwasser, Fördern von Schmutzwasser oder Umwälzen von Belebtschlamm steht die Betriebssicherheit an erster Stelle. Pumpen sowie Misch- und Rührsysteme müssen zuverlässig funktionieren und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. NORD präsentiert auf der IFAT seine besonders robusten und langlebigen Antriebssysteme, die den hohen Anforderungen der Branche gerecht werden.
Highlights aus dem NORD-Produktbaukasten:
• MAXXDRIVE®-Industriegetriebe bewegen mit einer hohen Leistungsdichte und Zuverlässigkeit große Massen in Rühr- und Mischanwendungen.
• Der NORD IE5+ Synchronmotor übertrifft die höchste definierte Wirkungsgradklasse und eignet sich damit perfekt für Förderanwendungen.
Dezentrale Frequenzumrichter von NORD
Für die Steuerung von Pumpenanwendungen empfiehlt NORD seine dezentralen Frequenzumrichter. Sie reduzieren den Verdrahtungs- und Verkabelungsaufwand, vereinfachen die Wartung und erhöhen so die Effizienz des gesamten Antriebssystems. Zudem lassen sich Pumpenantriebe damit einfach auf spezielle Anforderungen anpassen.
Hocheffizient und leistungsstark
Eine besonders hohe Systemeffizienz lässt sich mit dem patentierten Getriebemotor DuoDrive erreichen. Er integriert einen IE5+ Motor in ein einstufiges Stirnradgetriebe und ermöglicht eine deutliche Senkung der Total Cost of Ownership (TCO).
Explosionsschutz
Als Experte auf dem Gebiet der explosionsgeschützten Antriebstechnik bietet NORD auch ein breites Produktspektrum in ATEX-Ausführung für diesen Anwendungsbereich.
Treffen Sie unsere Experten in München.
Entdecken Sie die Antriebslösungen von NORD für das Abwasser-Handling vom 13. bis 17. Mai auf der IFAT 2024 am Stand B1.117.