News –
NORD auf der inter airport Europe 2021
Auf der inter airport Europe in München präsentiert NORD vom 9. bis 12. November 2021 zuverlässige, effiziente Antriebslösungen für den reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb von Gepäckförderanlagen. Unter anderem im Gepäck: der innovative Getriebemotor DuoDrive und der neue dezentrale Frequenzumrichter NORDAC ON.
Bargteheide, 2021-11-04
Gepäckförderanlagen stellen hohe Anforderungen an die eingesetzte Antriebstechnik. Ob Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder Baggage Reclaim: Ein reibungsloser Betrieb, Energieeffizienz, Kostendruck, Wartungsfreundlichkeit sowie Flexibilität sind das A und O. Als erfahrener und langjähriger Partner unterstützt NORD die Flughafenlogistik mit zuverlässigen und effizienten Antriebslösungen. Seine neuesten Produkte und Innovationen zeigt der Antriebsspezialist auf der inter airport Europe an Stand 1538.
Ausgestellt wird unter anderem das Hocheffizienzportfolio bestehend aus der IE5+ Motorengeneration , dem patentierten Getriebemotor DuoDrive sowie dem dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle. Mit ihrer hohen Leistungsdichte, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit gewährleisten die innovativen Lösungen einen energie- und kosteneffizienten Betrieb ohne Ausfallzeiten und tragen gleichzeitig erheblich zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenbedarfs von Baggage Handling Systemen bei.
Besucher des NORD-Stands können sich darüber hinaus unter anderem auch über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des Feldverteilers NORDAC LINK sowie der mobilen Servicelösung NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT informieren.
NORD auf der inter airport Europe 2021
9. bis 12. November 2021 in München
Stand 1538
Messehighlights:
IE5+ Synchronmotor : Hocheffiziente Motorengeneration
DuoDrive: Getriebe und Motor in einem
NORDAC ON : Dezentraler Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
NORDAC LINK : Flexibler Feldverteiler für die dezentrale Installation
NORDCON APP : Service per App für den mobilen Einsatz