News –
NORD DRIVESYSTEMS auf der inter airport Europe 2023
Ob Check-In, Sortieren, High-Speed-Transport oder Baggage Reclaim – am Flughafen werden Gepäckstücke über mitunter weite Strecken transportiert. NORD stellt auf der inter airport Europe 2023 in München hocheffiziente Antriebslösungen für verschiedene Anwendungen in der Gepäckbeförderung vor.
Bargteheide, 2023-09-27
Der IE5+ Synchronmotor von NORD überzeugt mit einer Energieeffizienz von bis zu 93 Prozent. In dem patentierten Getriebemotor DuoDrive ist er in ein Stirnradgetriebe integriert und bietet neben überragender Effizienz auch einen kompakten Bauraum. Das NORD DuoDrive Antriebssystem ist in der Regel mit einem dezentralen Frequenzumrichter ausgerüstet, der den Antrieb effizient steuert und installationsfreundlich direkt am Getriebemotor platziert wird. Diese und weitere Lösungen finden Sie im NORD LogiDrive Lösungsraum.
Durch die Bauweise des IE5+ Motors sowie den Betrieb am Frequenzumrichter kann die gleiche Motorvariante weltweit universell eingesetzt werden – unabhängig von der lokalen Netzspannung oder den jeweiligen Energieeffizienz-Vorschriften.
Varianten reduzieren, Kosten senken
Die Antriebstechnik von NORD bietet einen sehr hohen und relativ konstanten Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahl- und Drehmomentbereich und ermöglicht auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchs-Performance. Durch den Einsatz in einem breiten Lastbereich kann die Variantenvielfalt von Antrieben in einem Gesamtsystem reduziert werden. Das minimiert die Verwaltungskosten und verschlankt die Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse für eine deutliche Reduzierung der Total Cost of Ownership (TCO) .
Mit dem NORD ECO-Service unterstützt NORD seine Kunden dabei, die energieeffizienteste Antriebslösung zu finden, das lohnt sich vor allem bei großen Fördersystemen mit zahlreichen Antriebseinheiten.
Besuchen Sie NORD DRIVESYSTEMS vom 10. bis 13. Oktober auf der inter airport Europe 2023 in München an Stand B5-1566.
Jetzt mehr zu den hocheffizienten Antriebslösungen von NORD für den Flughafensektor erfahren .