News –
NORD auf der Intralogistik-Messe LogiMAT
Vom 19. bis 21. März 2024 stellt NORD in Stuttgart seine zuverlässige und energieeffiziente Antriebstechnik für Paketverteilzentren vor.
Bargteheide, 2024-03-05
Große Förderanlagen mit zahlreichen Antriebseinheiten stellen einen nicht unerheblichen Kostenfaktor in der Intralogistik dar. Mit energieeffizienter Antriebstechnik können hier jedoch erhebliche Einsparpotenziale realisiert werden. NORD hat dafür die passenden Lösungen im Angebot.
Energie sparen, Varianten reduzieren
Speziell für die Intralogistik wurde die Getriebemotoreinheit DuoDrive entwickelt. Dabei ist ein hocheffizienter IE5+ Synchronmotor in ein Stirnradgetriebe integriert, wodurch ein extrem hoher Wirkungsgrad erzielt wird – und das konstant über einen weiten Drehzahlbereich. Dadurch wird es möglich, die Anzahl verschiedener Antriebsvarianten in einer Anlage deutlich zu reduzieren. Das minimiert die Verwaltungskosten und strafft die Serviceprozesse. Ein gerade bei großen Anlagen nicht zu unterschätzender Effekt.
Für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik wurden auch die dezentralen Frequenzumrichter der Baureihe NORDAC ON optimiert. Mit ihrer kompakten Bauweise, Wartungsfreundlichkeit und vollständigen Steckbarkeit eignen sie sich besonders für große Intralogistikanlagen mit zahleichen Antriebseinheiten.
Effizienteste Antriebslösung finden
Damit Kunden die effizienteste Antriebslösung für ihre Anwendung finden, bietet der Antriebsspezialist außerdem den NORD ECO-Service an. Dabei wird mit einem Messgerät das Energieverbrauchsverhalten einer Anlage untersucht und auf Basis einer Datenauswertung eine Empfehlung für eine effizienzoptimierte Antriebslösung entwickelt.
Seine energieeffizienten Lösungen für die Intralogistik stellt NORD DRIVESYSTEMS vom 19. bis 21.03.2024 auf der LogiMAT in Stuttgart am Stand 3C41 in Halle 3 vor.