News –

30 Jahre NORD DRIVESYSTEMS in Dänemark

NORD-Gear Danmark feiert 30-jähriges Firmenjubiläum. Nahe der deutsch-dänischen Grenze bedient das Tochterunternehmen von NORD DRIVESYSTEMS erfolgreich den dänischen und grönländischen Markt für Getriebemotoren und Frequenzumrichter.

Bargteheide, 2019-04-18

Mit dem Firmensitz kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze versorgt NORD-Gear Danmark seit 30 Jahren den kompletten dänischen Raum und Grönland mit einem bedeutenden Marktanteil. Das Tochterunternehmen wurde 1989 in Tinglev gegründet, 2000 erfolgte der Umzug in das neue Gebäude nur wenige Kilometer weiter nach Kliplev bei Aabenraa. Schon wenige Jahre später musste der Lagerbereich vergrößert werden, sodass nun 400 m2 Bürofläche und 600 m2 Lagerfläche zu Verfügung stehen. Direkt an der E45 gelegen, ist Kliplev nur zwei Autostunden von der NORD-Hauptzentrale in Bargteheide entfernt.

NORD-Gear Danmark hat heute einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe (in DKK). Schwerpunkt der Arbeit im dänischen Tochterunternehmen ist der Vertrieb sowie die technische Beratung und der Service der NORD-Produkte für die Intralogistik sowie die Lebensmittel- und Getreideindustrie. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Getriebemotoren und Frequenzumrichter.