News –

NORDAC PRO SK 500P: innovative Maschinen- und Applikationsumrichter

Die Schaltschrankumrichter der Baureihe NORDAC PRO SK 500P sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Basis- bzw. Maschinenumrichter mit einem grundlegenden Funktions- und Leistungsumfang sowie als Advanced-Variante bzw. Applikationsumrichter mit erweiterten Schnittstellen und Optionen.

Bargteheide, 2020-07-06

Die neue NORD-Umrichterlösung für die Schaltschrankinstallation ist als Maschinenumrichter (SK 500P) und als Applikationsumrichter (SK 530P und SK 550P) erhältlich. Im Gegensatz zum vollausgestatteten Applikationsumrichter ist der Maschinenumrichter ein wirtschaftlich optimiertes Gerät mit reduzierten Schnittstellen, der jedoch funktionell bereits anspruchsvolle Aufgaben erledigt wie integrierte PLC, closed-loop Regelung und Positionierung. Der SK 530P punktet darüber hinaus mit SD-Karten-Slot, USB-Schnittstelle, Drehgeberinterface sowie der Möglichkeit zur Erweiterung über eine Optionsbaugruppe SK CU5.

Voller Funktionsumfang als Applikationsumrichter

Für anspruchsvolle Kundenapplikationen, beispielsweise in einem Ethernet-Netzwerk, gelten höhere Ansprüche an den Frequenzumrichter. Diesen wird der Applikationsumrichter SK 550P vollumfänglich gerecht. Er verfügt über eine Universal-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle und erlaubt so eine Hardware-Standardisierung unabhängig von der eingesetzten Steuerung des Kunden, dem Einsatzland oder des Endanwenders. Der Applikationsumrichter bringt bereits von Haus aus eine Vielzahl an I/O-Signalen mit. Werden mehr Schnittstellen benötigt, kann optional eine Multikarte mit vier weiteren digitalen Ein- oder Ausgängen ergänzt werden. Erfordert eine Applikation die Ausführung mehrerer Achsen nacheinander, zum Beispiel in automatischen Parksystemen, Lagermagazinen oder Drehtischen, kann ein einziger Applikationsumrichter die sequenzielle Positionierung dieser Achsen übernehmen.