News –
NORDCON APP bewährt sich in der Praxis
Mit der NORDCON APP und dem Bluetooth-Stick NORDAC ACCESS BT bietet NORD DRIVESYSTEMS eine praktische Möglichkeit zur mobilen, drahtlosen Wartung und Inbetriebnahme von NORD-Frequenzumrichtern. Umfassende Praxistests mit ausgewählten Kunden brachten bereits viel positives Feedback und wertvolle Anregungen, um den Anwendernutzen der App weiter zu optimieren.
Bargteheide, 2019-09-27
Die NORDCON APP zur mobilen Wartung und Inbetriebnahme von NORD-Frequenzumrichtern bewährt sich bestens im Praxiseinsatz. Sie ermöglicht die Diagnose, Analyse, Parametrierung sowie das Monitoring von NORD-Antriebssystemen über ein mobiles Endgerät für den Serviceeinsatz. Der NORDAC ACCESS BT ist ein Bluetooth-Stick, der direkt am Frequenzumrichter eingesetzt wird – das gewährleistet einen praktischen mobilen Zugriff auf die Antriebsdaten bei gleichzeitiger voller Zugangskontrolle.
In einem Pilotprojekt wurde beispielsweise eine automatische „Kuhbürste“ für einen landwirtschaftlichen Betrieb realisiert. Die Umrichter-PLC steuert dort einen Getriebemotor im automatischen Reversierbetrieb und bindet einen Vibrationssensor ein. Für die Inbetriebnahme und Feinabstimmung des in einem Kuhstall in mehreren Metern Höhe mitten im Aufenthaltsbereich der Tiere installierten Systems war die App eine wertvolle Hilfe. Auch Besucher an NORD-Messeständen und Gäste der NORD-Ideenforen nutzten schon die Gelegenheit die intuitive Bedienung des Systems auszuprobieren und gaben wertvolle Hinweise für die Optimierung und zukünftige Erweiterungen des Systems. Die Feldtestphase wurde kürzlich erfolgreich abgeschlossen. Die NORDCON APP ist ab sofort im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar.
Die NORDCON APP und der NORDAC ACCESS BT sind für die gesamte NORD-Antriebselektronik verfügbar und können sowohl an den dezentralen Frequenzumrichtern als auch bei Schaltschranklösungen sowie an Optionsbaugruppen eingesetzt werden.