News –
NORD auf der IFAT 2022 in München
Antriebssysteme für effizientes Pumpen, Mischen und Rühren in der Abwasser- und Wasseraufbereitung
Bargteheide, 2022-05-17
Vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 findet in München die IFAT statt. Auch NORD DRIVESYSTEMS ist dieses Jahr nach pandemiebedingter Pause wieder vor Ort und präsentiert auf der Weltleitmesse innovative und intelligente Antriebstechnik für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Im Fokus stehen dabei unter anderem der patentierte, wash-down-fähige Getriebemotor DuoDrive und der SAFOMI-IEC-Adapter für den optimierten Einsatz der MAXXDRIVE®-Industriegetriebe in der Misch- und Rührtechnik.
Ob Transport und Verteilung von Trinkwasser, Fördern von Schmutz- und Abwasser, Umwälzung von Belebtschlamm oder vergleichbare verfahrenstechnische Anwendungen: Pumpensysteme sind, ebenso wie Mischer und Rührwerke, ein elementarer Bestandteil von Anlagen in der Prozess-, Abwasser- und Verfahrenstechnik und stellen einen reibungslosen Betriebsablauf in Kläranlagen, Wasserwerken oder Produktionsanlagen sicher. Oft müssen sie große Flüssigkeitsmengen bewegen oder hochviskose Substanzen umwälzen. Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit haben daher oberste Priorität. Als Systemlieferant bietet NORD vollständig aufeinander abgestimmte Antriebssysteme aus Getriebe, Motor und Frequenzumrichter – angepasst an die jeweiligen Anforderungen der Kundenapplikation. Antriebslösungen von NORD sind vernetzbar, arbeiten autark und sind in Funktion und Leistung skalierbar.
Zu Antriebslösungen für die Branche beraten die Experten von NORD DRIVESYSTEMS auf der IFAT in München am Stand 314 in Halle A1.