News –
Heavy Duty-Antriebssysteme für höchste Ansprüche
NORD DRIVESYSTEMS ist bekannt für seine hochwertigen Getriebe, Elektromotoren und Frequenzumrichter und hat sich vom Getriebehersteller zum Value Chain-Partner für antriebstechnische Komplettlösungen entwickelt. Das Gesamtportfolio umfasst seit einigen Jahren auch eine Industriegetriebeserie für Abtriebsdrehmomente bis 282 kNm, die für Heavy Duty-Anwendungen aller Art prädestiniert sind.
Bargteheide, 2021-01-20
Industriegetriebe aus dem modularen MAXXDRIVE®-Baukasten für maßgeschneiderte Antriebslösungen bilden in Kombination mit den NORD-Frequenzumrichtern und Motoren ein schlagkräftiges Antriebsteam, das Kraft und Intelligenz vereint. Der MAXXDRIVE®-Baukasten bietet eine Vielfalt an individuellen Optionen bis hin zu branchenspezifischen Speziallösungen. Bei dieser Serie gibt es zahlreiche Ausführungen und Komponenten, die nahezu endlose Möglichkeiten der Individualisierung bieten. Am Anwendungsbeispiel einer elektromechanisch betätigten Klappbrücke werden die Leistungsfähigkeit und die Gestaltungsmöglichkeiten des NORD-Portfolios vom Industriegetriebe bis hin zur elektronischen Antriebstechnik deutlich. Zum Öffnen und Schließen einer viele Tonnen schweren Klappbrücke sind hohe Drehmomente erforderlich. Gleichzeitig muss die Drehzahl der Antriebe und damit die Schwenkgeschwindigkeit der Klappbrücke positionsabhängig genau gesteuert werden können. Durch die gezielte Minimierung der Geschwindkeit in den Endlagen der Brücke werden beispielsweise Schäden am Bauwerk und der Mechanik vermieden.
Hunderte Tonnen elektromechanisch im Griff
Klappbrücken können hydraulisch angetrieben werden. Hinsichtlich Systemkosten, Energie- und Wartungsaufwand ist ein starker, effizienter Elektromotor mit einem robusten Industriegetriebe, gesteuert durch einen intelligenten Frequenzumrichter oft die günstigere, zuverlässigere und platzsparende Alternative. In einem Anwendungsfall konzipierten die Anwendungsexperten von NORD DRIVESYSTEMS einen elektromechanischen Antrieb auf Basis von zwei MAXXDRIVE®-Industriegetrieben mit motormontierten Frequenzumrichtern. Sie treiben ein Ritzel an, das in einen Zahnkranz eingreift. Dies bewegt einen Hebelmechanismus, durch den die Brücke um den Auflagerpunkt gedreht wird. Die beiden Frequenzumrichter realisieren eine Geschwindigkeitsregelung der Antriebe. Die Prozesssteuerung synchronisiert die Geschwindigkeit der zwei Antriebe über einen Drehmomentabgleich.