News –
NORD: Seit 25 Jahren in Finnland
NORD ist mit 48 eigenen Tochtergesellschaften und weiteren Vertriebspartnern in mehr als 80 Ländern präsent, um durch die unmittelbare Nähe zum Kunden eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Im April 1998 wurde die finnische Tochtergesellschaft NORD Gear Oy in Tampere gegründet. In diesem Jahr feiert die NORD-Niederlassung ihr 25-jähriges Bestehen.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/65044.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/65044.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/65044.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/65044.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/65044.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/65044.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/65044.jpg 2420w)
Bargteheide, 2023-04-05
Die finnische NORD-Tochter versorgt den lokalen Markt schwerpunktmäßig mit Kegelradgetriebemotoren, Aufsteck- und Industriegetrieben sowie integrierten Umrichtern. Wichtige Zielbranchen und Anwendungsgebiete für die Antriebssysteme des Herstellers finden sich in Finnland vor allem in den Bereichen Material-Handling, Mineraliengewinnung, Umwelttechnologie sowie Holz und Papier.
Durch das stetige Wachstum seit der Gründung vor 25 Jahren ist die NORD-Tochter 2013 nach Pirkkala, einem Vorort von Tampere, an einen Standort mit neuem Firmengebäude umgezogen. Auf einer Fläche von insgesamt 900 m2 sind dort die Verwaltung, das Lager und die Produktion untergebracht. „Unser Team bietet eine umfassende Unterstützung und kompetente Beratung bei Engineering-Fragen sowie einen exzellenten Kundenservice“, berichtet Geschäftsführer Antti Kekki. „Unser Ziel ist es, weiterhin erfolgreich zu sein und ein stabiles Wachstum beizubehalten.“
Unser Fokus in Finnland:
- Verkauf
- Beratung & Support
- Service
- Montage kleiner Getriebemotoren
Die NORD Gruppe zählt weltweit zu den Branchenführern der Antriebstechnik. Unsere Mitarbeiter sorgen weltweit für minimale Lieferzeiten und maximale Serviceleistungen für mechanische sowie elektronische Lösungen aus einer Hand.