News –
NORD-Whitepaper: Energieeffizienz mit Drehstrommotoren
Durch den Einsatz optimierter Umrichter- und Antriebskonzepte lassen sich signifikante Energieeinsparungen in der industriellen Antriebstechnik erzielen. Im neuen NORD-Whitepaper zum Thema Energieeffizienz erfahren Sie wichtiges Detailwissen über die Konstruktion energieeffizienter Getriebemotoren und Frequenzumrichter sowie die aktuellen internationalen Effizienzvorschriften.
Bargteheide, 2021-07-07
Neben globalen Betrachtungen des industriellen Energieverbrauchs erläutert das kostenfreie Whitepaper von NORD DRIVESYSTEMS den Begriff der Energieeffizienz, welche konstruktiven Parameter der Drehstrommotoren sie beeinflussen und mit welchen Maßnahmen Getriebemotoren und Antriebssysteme hinsichtlich der Effizienz verbessert werden können. Auch der weltweite Standard und die aktuelle Umsetzung der Effizienzvorschriften (IE-Klassen) wird beleuchtet. Im Zusammenhang mit Frequenzumrichtern gehen die Autoren auf die geltenden Vorschriften und die Möglichkeiten zur Bestimmung der Energieeffizienz ein. Schließlich werden die Kriterien und Eigenschaften für zukunftsfähige Frequenzumrichter erläutert.