News –
NORDAC FLEX SK 205E – flexibel für Handhabung und Positionierung
Der dezentrale Frequenzumrichter NORDAC FLEX ist durch seinen enormen Funktionsumfang und die Montage direkt am Antrieb oder antriebsnah besonders für Positionieranwendungen oder das Verfahren und Verschwenken in der Handhabungstechnik geeignet.
Bargteheide, 2021-10-05
NORDAC FLEX-Umrichter werden direkt auf dem Motor oder motornah montiert. Dadurch sind nur kurze Motor- und Geberleitungen sowie kurze Zuleitungen zu Sensoren und Aktoren an der Anwendung nötig, die direkt an den Umrichter angeschlossen werden können. Die Installationstopologie sieht lineare Versorgungen mit Netzspannung, 24V Steuerspannung und Feldbussystemen/Industrial Ethernet vor. Mit dem NORDAC FLEX SK 205E sind dank hoher Überlast und optionalen Bremswiderständen dynamische Bewegungen mit kurzen Start- und Stoppzeiten bzw. Taktbetrieb realisierbar. Der Betrieb hocheffizienter Synchronmotoren ist ebenso möglich wie der Einsatz von Bremsmotoren und Geberrückführungen, z. B. für positionsgesteuerte Handhabungssysteme. Auch Vertikalbewegungen, z. B. für Hubsysteme – auch für höhere Leistungsanforderungen und Lasten – können im gleichen System bedient werden. Alle Leistungs- und Kommunikationsanschlüsse sind optional steckbar ausgeführt. Optionen wie funktionelle Sicherheit über PROFIsafe runden das Paket ab und machen den NORDAC FLEX SK 205E zum flexiblen Alleskönner in diesem Marktsegment.
Bis zu vier Achsen synchronisiert steuern
Dank der internen PLC und der Positioniersteuerung POSICON für relatives und absolutes Positionieren kann der NORDAC FLEX im Master-Slave-Betrieb mehrere NORD-Antriebe synchronisieren. Durch die integrierte POSICON-Funktionalität sind die Umrichter in der Lage, die aktuelle Position des Masterantriebes zu ermitteln und als Sollposition an die folgenden Slave-Achsen zu übermitteln. Funktionen wie Gleichlauf und "Fliegende Säge" können so schnell und präzise ausgeführt werden. Bis zu drei Slave-Umrichter lassen sich standardmäßig durch einen Master-Umrichter ansteuern. Eine übergeordnete Steuerung ist nicht notwendig. Die NORD-Antriebe sorgen autark für einen reibungslosen Ablauf in unterschiedlichsten Anwendungen der Handhabungs- und Positioniertechnik.