Noticias –
LogiDrive: ampliación de la familia de productos
NORD está ampliando su exitoso concepto LogiDrive para incluir nuevos mercados y productos, y con ello aumentar el número de aplicaciones que pueden acceder a las ventajas de sus variantes de motorreductores estandarizados y optimizados para la industria.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113106.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113106.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113106.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113106.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113106.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113106.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113106.jpg 2420w)
Bargteheide, 2022-07-22
Con la nueva familia de productos LogiDrive, la empresa del norte de Alemania ofrece una extensa gama de soluciones de accionamiento perfectamente adaptadas que satisfacen la multitud de requisitos y fines especiales, tanto si se trata de eficiencia energética y reducción de variantes como de rentabilidad o flexibilidad. El sistema modular estandarizado resulta extremadamente sencillo de mantener y combina distintos productos de NORD en una única solución de accionamiento. Este se adapta al 100 %, por un lado a los estándares de cada industria, y por el otro a los requisitos de la aplicación.
La ampliación de la solución LogiDrive se ha diseñado teniendo en mente las aplicaciones de transporte en áreas de:
- Correos, paquetería y aeropuerto
- Almacén
Para cada una de estas áreas existe una versión avanzada con un motor síncrono IE5+ y una versión básica con motores asíncronos IE3. Mientras que los accionamientos avanzados LogiDrive dan respuesta a problemas como la eficiencia energética, la reducción de variantes y el Total Cost of Ownership (TCO), los LogiDrive básicos se centran en la rentabilidad.
¡Descubra más sobre la familia de productos LogiDrive !