Logística de almacén
Soluciones de accionamiento dinámicas para la logística de almacén
Los sistemas de almacenamiento automatizados imponen requisitos elevados a los accionamientos en lo que respecta a la tecnología de transporte de forma horizontal y de forma vertical. Con nuestras soluciones de sistemas de accionamiento, usted puede cumplir a la perfección con estos requisitos y, al mismo tiempo, realizar las tareas de la manera más económica y fiable.
Elevada disponibilidad y dinámica, inteligencia, experiencia en el campo de los sistemas y cumplimiento de los exigentes criterios de seguridad junto a una reducción del número de versiones: NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de sistema personalizadas y sencillas de utilizar que garantizan todo lo anterior.
Motores síncronos IE5+ (TENV)
Eficiente. Higiénico. Compacto
- Rango:
0.5 HP - 3 HP
- Tipo de protección:
IP69K
- Clase de rendimiento: IE5+
- Disponible opcionalmente con IP69K
- Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
- Diseño compacto e higiénico
- Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste
NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P
Muy especializado, funcionamiento óptimo
- Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
- Montaje en pared o en motor
- Interfaz Ethernet multiprotocolo
- Solución plug and play para puesta en servicio rápida
Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E
Mayor flexibilidad, menores costes
- Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66
- Montaje en pared o en motor
- Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular
Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E
Instalación rápida, arranque sin desgaste
- Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
- Tipo de protección: IP65
- Montaje mural
- Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
- Configuración libre para su aplicación
Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E
Instalación rápida, mantenimiento sencillo
- Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
- Tipo de protección: IP55, IP65
- Montaje mural
- Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
- Configuración libre para su aplicación
Arrancador de motor NORDAC START - SK 135E
Accionamiento compacto, arranque sin desgaste
- Gama de potencia: 0,25 – 7,5 kW
- Tipo de protección: IP55, IP66
- Montaje en pared o en motor
- Tratamiento para superficies (nsd tupH)
Reductores de sinfín SI UNIVERSAL
Modular y flexible
- Rango:
0.16 HP - 5.4 HP
- Rango de pares:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®
El experto más innovador
- Rango:
0.16 HP - 50 HP
- Rango de pares:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®
Rendimiento y diseño
- Rango:
0.16 HP - 12.5 HP
- Rango de pares:
443 lb-inch - 5,842 lb-in