Noticias –
Procesos de embotellado y envasado seguros gracias a los motores de superficie lisa de NORD
Para satisfacer los exigentes requisitos de higiene en la industria de la alimentación y los embalajes, NORD DRIVESYSTEMS ofrece robustos accionamientos en un durable diseño lavable.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-04-28
Los compactos motorreductores IE4 de NORD con superficie lisa y lavable, así como con variador de frecuencia NORDAC BASE SK 180E montado, se utilizan, por ejemplo, en las cintas transportadoras del sector de la alimentación. Los motores se han diseñado especialmente con una superficie lisa y lavable para facilitar su limpieza. Los dispositivos convencen por su fiabilidad, su escalabilidad y su flexibilidad, y además no tienen ventilador, por lo que no contribuyen a la propagación de los gérmenes.
Gracias al índice de protección IP66, estos accionamientos están perfectamente protegidos contra la entrada de polvo, así como contra chorros de agua a presión provenientes de todas las direcciones. Utilizar motores trifásicos con ahorro energético de la clase de rendimiento IE4 permite un alto rendimiento con reducidos costes operativos. Estos accionamientos compactos también ofrecen una elevada densidad de potencia y garantizan un funcionamiento silencioso.
NORD pone a su disposición un sistema modular compuesto por motores, reductores y electrónica de accionamiento para soluciones higiénicas que puede adaptarse con precisión a los requisitos de cada aplicación individual.