Variadores para armario de distribución

Perfectos para todas las aplicaciones
Cliente

Los variadores para armario de distribución de NORD tienen un rango de potencia de hasta 160 kW y, gracias a su amplia gama de funciones, pueden adaptarse a la perfección a todas las aplicaciones del cliente.

Presencia en el mundo y alto nivel de producción

Todos los componentes que determinan la calidad de nuestros variadores de frecuencia son fabricados en nuestra propia fábrica en Alemania con la ayuda de maquinaria avanzada y de empleados altamente cualificados. Esto garantiza una alta fiabilidad operativa y una excelente vida útil, además de permitirnos responder de forma rápida y flexible a sus deseos y necesidades individuales. Nuestra vasta red de ventas y servicio, con filiales y socios distribuidores en 98 países, garantiza una disponibilidad óptima que permite ofrecer plazos de entrega breves y un servicio orientado al cliente.

Calidad sin compromiso – entrega rápida

Gracias a nuestros amplios conocimientos y nuestra larga experiencia en el desarrollo y la producción de variadores de frecuencia, somos capaces de satisfacer las más estrictas demandas de calidad, no solo en la producción, sino también en toda la cadena de creación del valor. Los métodos de producción orientados al futuro, las modernas plantas de producción, los empleados cualificados y una gestión de calidad coherente garantizan de un modo sostenible el rendimiento y la durabilidad de los variadores de frecuencia de NORD. Nuestra red mundial de ventas y servicio garantiza al cliente una rápida disponibilidad, gracias a la entrega rápida y puntual de los productos.

Su socio de confianza presente en todo el mundo

La prolongada vida útil de nuestros variadores de frecuencia es el resultado de nuestro estricto concepto de la calidad, el alto nivel de la producción y nuestra coherente orientación al cliente. Las geometrías optimizadas, adaptadas con precisión a las necesidades de cada cliente, garantizan una excelente capacidad de carga, un funcionamiento silencioso y un bajo nivel de mantenimiento. Nuestra amplia red internacional de ventas y servicio garantiza plazos de entrega cortos, asesoramiento competente y un rápido servicio in situ en todo el mundo. Ya sea online u offline: Somos su socio de confianza 24 horas al día, 7 días a la semana.

Los más altos estándares para una máxima vida útil

Nuestros variadores de frecuencia se utilizan en más de 100 sectores industriales diferentes en todo el mundo, a menudo en áreas con requisitos técnicos muy elevados. Debido a esto, el cumplimiento de los más altos estándares de calidad es una costumbre para nosotros, no solo en la producción, sino también en toda la cadena de creación del valor. Materiales de alta calidad, un estricto sistema de gestión de la calidad y el cumplimiento de las más exigentes normativas de producción mundiales garantizan la prolongada vida útil y el bajo mantenimiento de nuestros variadores de frecuencia. Trabajamos con los más avanzados sistemas y tecnologías de producción, como KAIZEN, 5S, Visual Management, Shopfloor Management y Quality Circles.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20, IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Arrancador de motor NORDAC START - SK 135E

Accionamiento compacto, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia: 0,25 – 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Tratamiento para superficies (nsd tupH)

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular