Variadores para armario de distribución

Funcional para todas las aplicaciones
Ingeniero eléctrico

Los variadores para armario de distribución de NORD tienen un rango de potencia de hasta 160 kW y, gracias a su amplia gama de funciones, pueden adaptarse a la perfección a todas las aplicaciones del cliente.

La interfaz adecuada para cada tarea

Gracias al completo equipo durante el funcionamiento, la parametrización, la comunicación, y con la ayuda de encoders e interfaces para buses de campo/ Ethernet industrial, usted puede integrar nuestros variadores de frecuencia en múltiples arquitecturas de control y utilizarlos para diversas tareas de automatización. Dependiendo de la versión del variador de frecuencia, las interfaces ya están integradas o están disponibles en forma de módulos opcionales.

Seguridad funcional ya integrada

La seguridad funcional es un aspecto más de nuestros sistemas de accionamiento. Todos los variadores de frecuencia se suministran con STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Stop 1) integrados. Con nuestro módulo NORD SK TU4-PNS PROFIsafe, ofrecemos a nuestros clientes funciones de comunicación y de movimiento seguro a prueba de fallos, de acuerdo con la norma IEC 61800-5. La integración de las funciones de seguridad en el accionamiento cuenta con muchas ventajas con respecto a las soluciones de accionamiento con tecnología de seguridad discreta; p. ej., un alto grado de escalabilidad, una disponibilidad global de datos de seguridad para la máquina, así como la capacidad de ocupar un espacio mínimo, componentes de seguridad externos y cableado.

Soluciones personalizadas gracias al equipo configurable

Nuestros variadores de frecuencia ofrecen la máxima flexibilidad en relación con el equipo y la funcionalidad, y pueden ser utilizados de forma casi universal. Pueden adaptarse de forma individual a cualquier aplicación, así como integrarse fácilmente en el armario de distribución y en el entorno del sistema. Asimismo, gracias a su estructura modular, los variadores pueden ampliarse con facilidad y cubren una variedad de posibles usos en las redes de automatización de la Industria 4.0. Cualquiera que sea la aplicación, el sector industrial o las condiciones de funcionamiento: implementamos conceptos de accionamiento inteligentes, flexibles y eficientes. Nuestro objetivo: crear la mejor solución para su aplicación, con la mejor y más económica tecnología.

Características inteligentes para su aplicación

Ya sea una solución central en el armario de distribución o versiones descentralizadas para usos en campo: nuestros variadores de frecuencia ofrecen multitud de funciones. Están equipados con un PLC interno que se encarga del movimiento del motor y del control de la lógica, tienen una regulación altamente precisa, se comunican a través de todos los sistemas de bus convencionales y pueden integrarse con facilidad en todos los diseños de sistema. El equipo básico se compone del control de posicionamiento integrado POSICON, una función de ahorro de energía para el rango de carga parcial, el manejo del freno del motor (importante en aplicaciones para equipos de elevación), así como de diversas funciones de seguridad y una sencilla estructura de parámetros. Todos nuestros variadores cumplen, por supuesto, con las normas y directivas internacionales.

Cumplimos con las más estrictas exigencias de calidad y rendimiento

Los variadores de frecuencia de NORD se caracterizan por ofrecer la máxima fiabilidad operativa, una excelente vida útil, poco mantenimiento y el mayor rendimiento energético posible. Materiales de gran calidad, un estricto sistema de gestión de calidad y un alto nivel de producción garantizan los excelentes índices de potencia nominal, así como el gran rendimiento de nuestros variadores de frecuencia. Gracias a la producción de todos los componentes en nuestras propias instalaciones, contamos con el control absoluto del proceso de producción, así como de todas las características y la calidad de cada una de las piezas. Todas las partes del sistema tienen la capacidad de adaptarse unas a otras y pueden combinarse en una amplia gama de variantes.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20, IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

Arrancador de motor NORDAC START - SK 135E

Accionamiento compacto, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia: 0,25 – 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Tratamiento para superficies (nsd tupH)

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Gama de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Accionamiento compacto, funciones de accionamiento más importantes

  • Gama de potencia: 0,25 – 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor

Arrancador de motor NORDAC LINK - SK 155E

Instalación rápida, arranque sin desgaste

  • Gama de potencia de 0,06 - 3,0 kW
  • Tipo de protección: IP65
  • Montaje mural
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular