Motorreductor coaxial NORDBLOC.1®

El experto más innovador

  • Rango: 0.16 HP - 50 HP
  • Rango de pares: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Tamaños: 13

El reductor coaxial NORDBLOC.1®, con su superficie lisa, es una innovadora solución de accionamiento para todas aquellas aplicaciones en las que debe prestarse especial atención a la limpieza. Estos innovadores reductores patentados se suministran sin taladros de montaje, lo cual aumenta la estabilidad del producto a la vez que asegura una superficie más lisa a la que no pueden adherirse ni líquidos ni sólidos.

  • Reductor de eje macizo
  • Modelo con patas y brida
  • Reductor coaxial

  • Altamente eficientes, por lo que generan pocos costes de funcionamiento
  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • La ventaja del modelo con cárter de fundición gris es su robustez
  • Diseño innovador
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Modelos específicos para cada aplicación
  • Elevados pares de entrada

G1012 - NORDBLOC 50Hz, métrico - VE 10


G1012 - NORDBLOC 50Hz, métrico - VE 10
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas


A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0011 - Informe de referencia TORRESOL


CS0011 - Informe de referencia TORRESOL
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0013_ZOTTER - Informe de referencia ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Informe de referencia ZOTTER
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²


DTS - Theatre & Stage Technology - Case Study: DTS²
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio


F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25


I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S2500 - SERIE NORDBLOC.1 DE REDUCTORES COAXIALES Modulares y ampliables - VE 25


S2500 - SERIE NORDBLOC.1 DE REDUCTORES COAXIALES Modulares y ampliables - VE 25
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD


S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25


S4200 - El accionamiento, Seguro Flexible Internacional - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos


TI60-0003 - Motores de carga pesada para aplicaciones con caminos de rodillos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1011 - Lista de piezas de repuesto - Reductores coaxiales NORDBLOC


PL1011 - Lista de piezas de repuesto - Reductores coaxiales NORDBLOC
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS


C060000 - Declaración del fabricante según la directiva RoHS
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2D+2G| Reductores


C411000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2D+2G| Reductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C412000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3D+3G| Reductores


C412000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3D+3G| Reductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación