Portiamo movimento – orizzontale e verticale
Per i trasportatori destinati alla logistica di magazzino realizziamo soluzioni di sistema compatte, che rispondono ai massimi requisiti di affidabilità ed economicità. I nostri sistemi di azionamento si distinguono per l'estrema facilità di assistenza e manutenzione, presentano un'elevata sovraccaricabilità e garantiscono un funzionamento ineccepibile. A beneficiare di queste caratteristiche sono soprattutto i trasportatori a rulli o a catena e le unità di trasferimento.
I nostri azionamenti per trasportatori sono ideali per:
- trasportatori a catena
- trasportatori a rulli
- trasportatori a nastro
- trasportatori per pallet
- trasportatori per contenitori
- trasportatori a monorotaia sospesa
I trasportatori a rulli sono sistemi di trasporto versatili per la gestione di alcuni tipi di materiale. Gli azionamenti NORD possono essere regolati singolarmente per variare con intelligenza la velocità su un tratto specifico e ottenere così un controllo preciso e dinamico sia della distanza tra le unità trasportate, sia degli accumuli.
I trasportatori a catena sono utilizzati soprattutto per la movimentazione di unità di carico pesanti e di container industriali. Forniamo soluzioni di azionamento che dispongono della necessaria robustezza e hanno dato ripetutamente prova della loro longevità e affidabilità, in configurazione a linea semplice o doppia. Nella logistica di magazzino trovano spesso impiego i nostri inverter decentralizzati.
Le unità di trasferimento combinano un trasportatore a rulli con un trasportatore a catena per realizzare un cambio di direzione di 90°. Il collo viene prelevato o consegnato dai trasportatori a catena mediante sollevamento o abbassamento della catena.