• NORD DRIVESYSTEMS Gruppe

  • Das neue DuoDrive

    Ein revolutionäres integriertes Getriebemotorkonzept: Aus Zwei wird Eins.

    Zum DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativ, kompatibel, zukunftsfähig: Produktneuheiten der mechanischen und elektronischen Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS.

    Mehr Informationen
  • Frequenzumrichter NORDAC PRO

    • Integrierte Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
    • Multi-Geber Interface für Mehrachs-Betrieb
    • Spannungsfreies Parametrieren über USB-Schnittstelle

    zum SK 500P
  • IE5+ Motor

    • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
    • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
    • Konstant hoher Wirkunsgrad über den gesamten Verstellbereich

    Energieeffizienter Handeln
  • LogiDrive

    • Einfache Installation im Feld durch komplette Steckbarkeit
    • Individuell konfigurierbar für den Anlagenbau
    • Vernetzung über alle marktüblichen Protokolle

    Variantenreduzierung vorantreiben

NORD DRIVESYSTEMS Gruppe - innovative Antriebslösungen

Als Systemanbieter innovativer Antriebslösungen mit Kompetenz in über 100 Branchen liefern wir Ihnen flexiblen Service von höchster Qualität. NORD hat eigene Gesellschaften in 36 Ländern mit 48 Tochtergesellschaften und weiteren Vertriebspartnern in mehr als 50 Ländern. Diese bieten Vor-Ort-Beratung, Montagezentren, technische Unterstützung und Kundendienst.

NORD DRIVESYSTEMS Aktuell

„Unsere Antriebe sind Teil des Rezepts“

Die Geschwindigkeit des Knetens bestimmt die Konsistenz und Geschmack einer Backware mit. Antriebssysteme sorgen in der Backwarenproduktion für die sichere und variable Steuerung dieses Ablaufs. „Damit wird die Antriebskonzeption zum Teil des Rezepts“, sagt Jörg Niermann, Bereichsleiter Marketing bei NORD DRIVESYSTEMS. NORD unterstützt die Backwarenindustrie aber auch in weiteren Prozessabschnitten.

Alles hört auf NORDAC <i>PRO</i> SK 500P

Mit dem NORDAC <i>PRO</i> SK 500P verfügt NORD DRIVESYSTEMS über einen Schaltschrankumrichter für praktisch jede Antriebsaufgabe. Er ist in Varianten in einem Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW verfügbar. Derzeit arbeitet der Systemlieferant daran, den Leistungsbereich auszuweiten.

Eine Überdimensionierung ist nicht mehr notwendig

Für unterschiedliche Kranarten und Traglastbereiche bietet NORD DRIVESYSTEMS passend dimensionierte Antriebslösungen aus einer Hand. Dafür kann das Unternehmen auf Standorte in mehr als 80 Ländern zurückgreifen. In Polen setzt der Spezialist für Hebesysteme PROTEA auf die Crane-&-Cargo-Kompetenz des norddeutschen Komplettanbieters.

Brasilien: NORD feiert 25-jähriges Bestehen

NORD sorgt mit einem weltweiten Netzwerk an Herstellern und Partnern in mehr als 80 Ländern für einen exzellenten Kundenservice und Support. Vor 25 Jahren gründete das norddeutsche Unternehmen eine Niederlassung im brasilianischen Guarulhos, einer Gemeinde in der Metropolregion São Paulo.

Konfigurieren Sie selbst

Wählen Sie eine Produktgruppe und erstellen Sie eine neue Konfiguration. Das myNORD-Portal liefert Ihnen praktische und schnelle Unterstützung für die tägliche Arbeit. Es vereinfacht unsere gemeinsamen Geschäftsprozesse.

Jetzt konfigurieren

NORD Österreich

Getriebebau NORD GmbH – Ihr Systemanbieter für Antriebstechnik in Österreich, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Kroatien. Außerdem sind wir in den Ländern Serbien, Nordmazedonien und Bulgarien vertreten. NORD bietet innovative Antriebslösungen mit Kompetenzen in über 100 Industriezweigen und liefert flexiblen Service von höchster Qualität.

NORD produziert ein vielfältiges Sortiment an Getriebe für Drehmomente von 10 Nm bis über 250000 Nm, liefert Elektromotoren im Leistungsbereich von 0,12 bis 1.000 kW und fertigt mit Frequenzumrichtern auch die erforderliche Leistungselektronik bis 160 kW. Auch die Umrichterlösungen sind für die klassische Installation im Schaltschrank oder für dezentrale und vollintegrierte Antriebseinheiten erhältlich.

zu NORD in Österreich

Serviceleistungen von NORD

Dank unseres global aufgestellten Servicenetzes garantieren wir weltweiten Service. Dazu gehören die einfache Organisation und Abwicklungen von Reparaturen, Ersatzlieferungen und Vor-Ort-Einsätze im Land Ihrer Kunden. Ihre lokalen Ansprechpartner betreuen auch Ihre nationalen Serviceanforderungen.

Zu den Serviceleistungen

Messen und Events

Erleben Sie uns und unsere Produkte live!

Wir heißen Sie auf vielen Messen weltweit HERZLICH WILLKOMMEN. Schauen Sie sich den aktuellen Messekalender an und finden das passende Event. Wir freuen uns auf Sie!

  • Anuga FoodTec India

    IN, Mumbai

    hall 2, booth H75

  • Electra Mining

    ZA, Johannesburg

    Halle 6 Stand K26

  • Trä och Teknik

    SE, Göteborg

    B05:30

  • Euro Expo

  • EXPOSIBRAM

    BR, Belo Horizonte

    Stand D01, C02

  • Mining Indonesia

    ID, Jakarta

    5102, Halle B3

Alle kommenden Messen

Karriere

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei NORD sind vielfältig, lassen Sie uns gemeinsam Ihrem persönlichen Weg entwickeln.

Mehr Infos