Unsere Antriebslösungen für Ihre Warehouse-Anwendungen
Mit einem geringen Gewicht und einem kompakten Bauraum, mit maximaler Anwenderfreundlichkeit und der Möglichkeit zur einfachen Verdrahtung überzeugen unsere passgenauen dezentralen Antriebslösungen für Warehouse-Anwendungen: Das kostenoptimierte LogiDrive Basic und das hocheffiziente LogiDrive Advanced.
Sollte eine zentrale Steuerung die optimale Lösung sein, dann kommen unsere hochpräzisen Schaltschrank-Frequenzumrichter aus dem NORD-Produktbaukasten zum Einsatz.
Geringere Kosten: LogiDrive Basic
Ein IE3 Asynchronmotor plus den dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON kombiniert mit einem Getriebe aus dem NORD Portfolio, bilden zusammen die Antriebslösung LogiDrive Basic. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und erfüllen alle wesentlichen Standards von Warehouse-Anwendungen.
- Großer Verstellbereich
- Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
- Geringere Investitionskosten
Hohe Effizienz: LogiDrive Advanced
LogiDrive Advanced setzt sich zusammen aus einem hocheffizienten IE5+ Synchronmotor, dem dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON+, welcher speziell für optimiertes Regelverhalten ausgelegt wurde und einem Getriebe aus dem NORD Portfolio. Die Antriebslösung ist perfekt an die Anforderungen der Warehouse-Logistik angepasst. Ihren sehr hohen Wirkungsgrad leistet diese Antriebslösung über einen großen Drehzahl- und Lastbereich und ermöglicht so eine Variantenreduzierung.
- Hohe CO2-Ersparnis
- Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
- Maximale Energieeffizienz
Übernahme von bis zu 40 % der Investitionen
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA , Deutschland) fördert Investitionen in energieeffiziente Antriebe sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen wie bei der Umrüstung bestehender. Bis zu 40 % der Investitionskosten werden übernommen.
Wir unterstützen Sie dabei, diese Förderung in Anspruch zu nehmen! Unsere Energieexperten analysieren Ihre Ist-Situation vor Ort und empfehlen Ihnen ein förderfähiges Antriebssystem. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen auch den Kontakt zu einem Energieberater, der Sie durch den kompletten Antragsprozess begleitet.
Sprechen Sie unsere Branchenexperten darauf an
Automatisierung von Lagerfördertechnik
Die auf Edelstahllösungen für das Hotel- und Gastgewerbe spezialisierte Retech Sp. z o.o. stand nach der Investition in eine faseroptische Laserschneidmaschine für Profile vor der Herausforderung, ausreichend Material für die Bearbeitung bereitzustellen. Für die Materialzufuhr kamen Lösungen des polnischen Herstellers für automatische Lager- und Transportsysteme Baumalog Sp. z o.o zum Einsatz.
Für die Automatisierung der von Baumalog gelieferten Lagersäulen und die Be- und Entladestationen werden sechs Getriebemotoren mit Leistungen von 0,75 kW bis 3 kW von NORD eingesetzt, die durch Frequenzumrichter vom Typ NORDAC PRO sicher betrieben werden. Baumalog nutzt bereits seit vielen Jahren NORD-Antriebslösungen bei seinen Lagerautomationslösungen. Die Vorteile der NORD-Frequenzumrichter und -Getriebemotoren sieht das Unternehmen unter anderem in der hohen Effizienz, der absoluten Zuverlässigkeit, dem geräuscharmen Betrieb, der großen Variantenvielfalt und der einfachen Montage.
Zur ReferenzKontaktieren Sie unsere Branchenexperten
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Antriebslösung für Ihre Anforderung in der Warehouse-Logistik. Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Konfiguration für Ihre Antriebsaufgaben finden!