![](../../../media/images/img-content/campaign/pp_airport_keyvisual_animation_24_highresolution1920x1152-2.gif)
Kostenoptimiert oder energieeffizient – Sie haben die Wahl
Ein geringes Gewicht und einen kompakten Bauraum bieten alle unsere Antriebslösungen für Airport und Post & Parcel. Darüber hinaus sind sie aber auf verschiedene Faktoren hin optimiert – je nach Ihren Anforderungen. Ist für Sie eher die Kosteneffizienz entscheidend? Oder legen Sie mehr Wert auf einen energieeffizienten Betrieb? Der LogiDrive-Lösungsraum von NORD enthält die ideale Antriebskombination für Ihren Einsatzfall.
Die LogiDrive-Antriebslösungen sind maßgeschneidert für die Anforderungen von Tray, Belt und Roller Conveyor entwickelt und bieten zahlreiche Vorteile:
- Geringes Gewicht
- Kompakter Bauraum
- Maximal anwenderfreundlich
- Einfache Verdrahtung
- Frequenzumrichter mit integrierter Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle
Unsere drei Antriebslösungen aus dem LogiDrive-Lösungsraum sind auf unterschiedliche Faktoren optimiert.
Unsere NORD Branchenspezialisten kennen sich mit Airport und Post & Parcel bestens aus und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine passgenaue Antriebslösung für Ihre konkreten Anforderungen.
Lesen Sie hier mehr über den Lösungsraum LogiDrive.
Übernahme von bis zu 40 % der Investitionen
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ( BAFA , Deutschland) fördert Investitionen in energieeffiziente Antriebe sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen wie bei der Umrüstung bestehender. Bis zu 40 % der Investitionskosten werden übernommen.
Wir unterstützen Sie dabei, diese Förderung in Anspruch zu nehmen! Unsere Energieexperten analysieren Ihre Ist-Situation vor Ort und empfehlen Ihnen ein förderfähiges Antriebssystem. Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen auch den Kontakt zu einem Energieberater, der Sie durch den kompletten Antragsprozess begleitet.
Finden Sie die effizienteste Antriebslösung
Mit dem NORD ECO-Service unterstützen wir Sie dabei, die energieeffizienteste Lösung für Ihre Anwendung zu finden. Wir analysieren Ihre installierten Antriebe im Hinblick auf Energieeffizienz, Dimensionierung und Variantenvielfalt. Sie erhalten von uns ein Energieeffizienzkonzept, das die Anforderungen Ihrer Anwendungen in den Mittelpunkt stellt.
![](../../../media/images/img-content/fairs/nord_messeteaser_ptx_2024__slider770x462.jpg)
Treffen Sie uns auf der
Passenger Terminal Expo 2024
Wir freuen uns, Sie auf der weltweiten Leitmesse der Flughafen- und Luftverkehrsbranche begrüßen zu können. Besuchen Sie uns vom 16. bis 18. April und lassen Sie sich zu unseren Antriebslösungen für die Flughafenindustrie beraten.
- Stand: D300
- 16.–18.04.2024
- Frankfurt
Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Antriebslösung für Ihre Anforderung in Airport oder Post & Parcel. Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Konfiguration für Ihre Antriebsaufgaben finden!