Wir sorgen für Bewegung – horizontal & vertikal
Für die Fördertechnik in der Lagerlogistik realisieren wir kompakte Systemlösungen, die höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Unsere Antriebssysteme sind besonders service- und wartungsfreundlich, weisen eine hohe Überlastfähigkeit auf und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Davon profitieren insbesondere Rollenförderer, Kettenförderer und Eckumsetzer.
Unsere Förderantriebe eignen sich ideal für:
- Kettenförderer
- Rollenförderer
- Gurtförderer
- Palettenförderer
- Behälterförderer
- Hängebahnen
Rollenförderer sind vielseitige Transportsysteme für die Handhabung von definierten Fördergütern. NORD Antriebe können individuell geregelt werden, um die Geschwindigkeit auf der Strecke intelligent anzupassen – für eine genaue, dynamische Kontrolle der Abstände und Anstauung des Fördergutes.
Kettenförderer dienen in erster Linie zum Befördern von schweren Lasteinheiten und Industriecontainern. Wir liefern entsprechend robuste Antriebslösungen mit vielfach unter Beweis gestellter Langlebigkeit und Zuverlässigkeit – sowohl in Einfach- als auch in Doppelstrangkonfigurationen. Oft werden in der Lagerlogistik unsere dezentralen Umrichter eingesetzt.
Eckumsetzer sind eine Kombination aus Rollen- und Kettenförderern, mit denen 90° Richtungswechsel durchgeführt werden können. Das Stückgut wird von Kettenförderern durch Anheben oder Senken der Kette übernommen oder übergeben.