Mehr Effizienz für Ihre Paketlogistik!

Mit unseren effizienten, zuverlässigen und intelligenten Antriebslösungen sind wir der ideale Partner, um in Ihren Logistikzentren alles in Bewegung zu halten. Unsere innovative Produktpalette – von hocheffizienten Getriebemotoren in IE5+ bis zu dezentralen Frequenzumrichtern – stellt dabei einen reibungslosen Ablauf sicher. Und das immer genauso mit Ihnen zusammen implementiert, dass es perfekt zu Ihrer Dynamik passt.

Antriebslösungen für Logistikzentren

Logistikzentren zur Paketsortierung (auch Paketverteilzentren genannt) sortieren gewaltige Sendungsmengen in Rekordzeit und bereiten diese vollautomatisch zur Weiterleitung an regionale Zustellpunkte vor. Besonderes Augenmerk gilt hier der Antriebstechnik. Sie sorgt nicht nur für einen reibungslosen Betrieb, sondern bietet auch ein enormes Potenzial hinsichtlich Energieeffizienz, Effizienzsteigerung und Kostensenkung.

Schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Paketsortierung

Mit unserem umfassenden TCO-Ansatz , unserer hohen Anwendungs- und Entwicklungskompetenz, unserer jahrelangen Erfahrung und unserem breiten Produktbaukasten realisieren wir für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung – von Cross Belt Sortern über Vertikalsorter und Schuhsorter bis hin zu Gurtförderbändern.

Unsere Antriebslösungen zur Paketsortierung stellen eine hohe Betriebssicherheit mit minimalen Stillstandzeiten, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) sowie einen geringen Service- und Wartungsaufwand sicher und gewährleisten so eine schnelle, zuverlässige und wirtschaftliche Paketbeförderung in Logistikzentren. Auch für den Teillast- und Teildrehzahlbereich bieten wir auf Basis der Permanentmagnet-Synchronmotor-Technologie (PMSM) energieeffiziente Lösungen mit hohen Wirkungsgraden. Als Systemanbieter liefern wir selbstverständlich komplette Antriebspakete inkl. Stecker und Kabel. Montage und Demontage sind damit im Nullkommanix erledigt.

Antriebstechnik für die Paketbranche:

  • Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • TCO-optimierte Anlagen mit dezentraler Antriebstechnik
  • Optimale Balance aus Energieeffizienz und Variantenreduzierung
  • Hohe Betriebssicherheit mit minimalen Stillstandzeiten
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Hocheffiziente IE4 und IE5+ Synchronmotoren
  • Intelligente Frequenzrumrichter mit integrierter PLC
  • Service- und anwenderfreundliche Plug-and-Play-Lösungen

Effizienz bei hoher Dynamik

Sorter (Sortiersysteme, bspw. Cross Belt Sorter, Vertikalsorter, Schuhsorter) und Infeeds (Zuführsysteme für die Sorter) sorgen in Logistikzentren dafür, dass die Pakete, Päckchen und Warensendungen den richtigen Weg nehmen.

Während Sorter im Dauerbetrieb laufen und besonders effizient arbeiten müssen, kommt es bei Infeeds vor allem auf Präzision und Dynamik an. Unser IE5+ Synchronmotorentechnologie ermöglicht Ihnen höchste Effizienz sowie Betriebssicherheit und trägt maßgeblich zur Reduzierung Ihrer Gesamtbetriebskosten bei. Weiteres Plus: Beim Anfahren und Beschleunigen des Motors ergibt sich durch sein geringeres Massenträgheitsmoment eine hohe Dynamik. Ein Drehgeber ist optional auch integriert verfügbar.

Antriebssysteme für Sorter und Infeeds:

  • Hocheffiziente, kompakte IE5+ Antriebskonzepte
  • Hohe Dynamik dank Synchronmotortechnologie
  • Verschiedene Arten von Gebern für den Closed-Loop-Betrieb

Zuverlässigkeit im Fokus

Im Bereich Fördertechnik werden in den Logistikzentren der Paketbranche in erster Linie Gurtförderer eingesetzt. Gurtförderer ermöglichen den wirtschaftlichen Transport von großen Massen über lange Distanzen von bis zu mehreren Kilometern. Endlos umlaufende Fördergurte dienen dabei gleichzeitig als Trag- und Zugmittel. Die Bänder können horizontal, steigend oder fallend angeordnet sein.

Auf Basis unseres modularen Produktbaukasten realisieren wir TCO-optimierte Antriebslösungen, die die wichtigsten Anforderungen – hohe Betriebssicherheit, geringer Wartungsaufwand, niedriger Energieverbrauch – erfüllen und Ihre Betriebskosten signifikant senken.

Reduzieren Sie die Kosten Ihrer Gurtförderer:

  • Hohe Durchsätze dank hoher Bandgeschwindigkeiten
  • Zuverlässige, wartungsarme Antriebskonzepte
  • Geberlose Synchronmotoren

LogiDrive® Lösungsraum: Post & Parcel

Systemlösungen für Logistikzentren, Paketverteilanlagen, Paketsortieranlagen

Endverbraucher der Branche setzen auf „grüne und effiziente Antriebstechnik“ mit dem langfristigen Ziel, klima- bzw. CO<sub>2</sub>-neutral zu sein. Die Lösung dafür ist das NORD LogiDrive-Konzept. Ihre Kosten werden, im Sinne des TCO, mittels Variantenreduzierung, hoch effizienter Getriebemotoren und servicefreundlicher Umrichter in allen Betriebspunkten deutlich gesenkt. Der so geschaffene Mehrwert ist Ihr Benefit in den Bereichen Energieverbrauch, Ersatzteil-Bevorratung und Serviceeinsätze.

Mehr zu LogiDrive®

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Drehmoment: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

NORD UNIVERSAL Motor

  • Leistungen: 0,12 kW - 45 kW
  • Schutzklasse: IP66
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • weltweite Zertifizierungen

IE5+ Synchronmotoren (TEFC)

  • Leistungen: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Die nächste Stufe der Energieeffizienz: IE5+
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

alt

Emissionsreduzierte Intralogistik

DHL (Deutschland)

Bis zum Jahr 2050 will DHL seine logistikbezogenen Emissionen auf null reduzieren. Zum Erreichen dieses Ziels setzt der internationale Transportdienstleiter auf modernste Technik und nachhaltige Lösungen von NORD DRIVESYSTEMS.

Zur Referenz

Dokumente

A6050 - Intralogistik Industrie


A6050 - Intralogistik Industrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S7000 - Intralogistiklösungen für Endbenutzer


S7000 - Intralogistiklösungen für Endbenutzer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0302 - Antriebslösungen für Förderbandanwendungen


AS0302 - Antriebslösungen für Förderbandanwendungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9091 - Condition Monitoring für Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring für Predictive Maintenance
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3025 - NORDAC LINK, SK 250E-FDS, SK 155E-FDS


F3025 - NORDAC LINK, SK 250E-FDS, SK 155E-FDS
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3020 - NORDAC FLEX, SK 200E


F3020 - NORDAC FLEX, SK 200E
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency


TI60-0004 - IE4-Getriebemotoren, super premium efficiency
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0004 - Referenzbericht CHRONOPOST


CS0004 - Referenzbericht CHRONOPOST
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0021 - Referenzbericht BCS Group


CS0021 - Referenzbericht BCS Group
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Heben Sie Ihre Effizienz- und Kostenpotenziale

Antriebstechnik ist der Schlüssel zu mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir haben die passenden Lösungen und Serviceangebote für Ihre Logistikzentren. Unsere Antriebssysteme sind für einen ressourcenschonenden Einsatz optimiert und unterstützen Sie bei der Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership (TCO). Mit unserem NORD ECO-Service erhalten Sie außerdem einen detaillierten Einblick in den Energieverbrauch Ihrer Anlage oder einzelner Antriebe. Durch Messungen und Analysen lassen sich Einsparpotentiale aufdecken und so die effizienteste Antriebslösung für Ihre Anwendung im Bereich Post & Parcel finden.

Jetzt informieren

Angetrieben von Ihren Anforderungen

NORD DRIVESYSTEMS verfügt über langjährige Erfahrung in der Paketbranche. Wir kennen Ihre Anforderung und beraten Sie gerne individuell. Antriebsauslegungen, Energieeffizienzsteigerungen, Variantenreduzierung, Automatisierung und Digitalisierung – wir sind Ihr Ansprechpartner.

Gemeinsam finden wir für Sie die richtige Lösung auf Basis des umfangreichen NORD Antriebsbaukastens. Wir sind in mehr als 80 Ländern vor Ort. So können wir eine projektnahe Beratung, hohe Verfügbarkeit der benötigten Antriebstechnik, kurze Lieferzeiten und schnellen Service für Logistikzentren sicherstellen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Messen & Events

Besuchen Sie uns auf Fachmessen und informieren sich persönlich zu kompletten Antriebslösungen aus dem Produktbaukasten von NORD DRIVESYSTEMS.

Land   Messe Ort Datum Stand
IN IndiAirport show 2024 New Dehli 2024-11-26 - 2024-11-28 Booth P101