Lagerlogistik

Dynamische Antriebslösungen für Lagerlogistik

Automatisierte Lagersysteme stellen hohe Anforderungen an Antriebe in der Horizontal- und Vertikalfördertechnik. Mit unseren Antriebs-System-Lösungen entsprechen Sie diesen optimal und betreiben Ihre Prozesse dabei zugleich so wirtschaftlich und zuverlässig wie möglich.

Hohe Verfügbarkeit und Dynamik, Intelligenz, Systemkompetenz sowie die Erfüllung anspruchsvoller Sicherheits-Kriterien bei gleichzeitiger Reduzierung der Variantenvielfalt: Mit den maßgeschneiderten und leicht bedienbaren Systemlösungen von NORD DRIVESYSTEMS stellen Sie all dies sicher.

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

NORDAC FLEX - SK 200E - Frequenzumrichter

Mehr Flexibilität, weniger Kosten

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Maximale Flexibilität durch modularen Aufbau

NORDAC LINK - SK 155E - Motorstarter

Schnelle Installation, verschleißfreies Starten

  • Leistungsbereich: 0,06 - 3,0 kW
  • Schutzklasse: IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC LINK - SK 250E - Frequenzumrichter

Schnelle Installation, einfache Wartung

  • Leistungsbereich: 0,37 - 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • Freie Konfiguration für Ihre Anwendung

NORDAC START - SK 135E - Motorstarter

Kompakter Antrieb, verschleißfreies Starten

  • Leistungsbereich: 0,25 – 7,5 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

A6050 - Intralogistik Industrie


A6050 - Intralogistik Industrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+


S9012 - Synchronmotor mit Energieeffizienz IE5+
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3020 - NORDAC FLEX, SK 200E


F3020 - NORDAC FLEX, SK 200E
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S9091 - Condition Monitoring für Predictive Maintenance


S9091 - Condition Monitoring für Predictive Maintenance
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F3025 - NORDAC LINK, SK 250E-FDS, SK 155E-FDS


F3025 - NORDAC LINK, SK 250E-FDS, SK 155E-FDS
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - Handbuch


BU0600 - NORDAC PRO, SK 500P - Handbuch
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Weiterführende Informationen finden Sie hier: