News –
NORD ECO-Service: Für eine optimale Energiebilanz
Der ECO Service von NORD hilft Unternehmen dabei, die effizienteste Antriebslösung für ihren konkreten Anwendungsfall zu finden. Durch den Einsatz passender Antriebssysteme lassen sich nicht nur der Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß, sondern auch die Kosten für Verwaltung, Wartung und Verschleiß senken.
![Homepage_Service Homepage_Service]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/160099.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/160099.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/160099.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/160099.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/160099.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/160099.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/160099.jpg 2420w)
Bargteheide, 2023-06-20
Mit der NORD ECO-Box ist der Energieverbrauch einzelner Antriebe detailliert messbar und eine umfangreiche Datenanalyse möglich. Durch die Messung über einen Zeitraum von zwei Monaten lassen sich Muster und zufällige Ausreißer erkennen, wodurch ein Lastzyklus der kompletten Anlage erstellt werden kann.
Datenerhebung und Auswertung
Ist die Erhebung abgeschlossen, werden die Daten von NORD ausgewertet. Im Ergebnis lässt sich genau ablesen, ob eine Anlage den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht oder z. B. eine Überdimensionierung vorliegt.
Zur Optimierung der Energieeffizienz empfiehlt NORD die passende Antriebslösung. Im Rahmen weiterer Messungen wird eine Energiebilanz erstellt und der Effizienzgewinn durch die neue NORD Lösung sichtbar.
Varianten reduzieren und Kosten sparen
Bei Anlagen mit zahlreichen Antrieben kann der NORD ECO-Service dazu beitragen, nicht nur die Leistung einzelner Antriebssysteme zu optimieren, sondern auch die Variantenanzahl zu verkleinern. Dadurch lassen sich Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse straffen und die TCO reduzieren.