News –
Dezentrale Antriebslösungen für den effizienten Packagingprozess
Die großen Produktionsmengen im Food & Beverage packaging machen für den Betrieb vor allem zwei Faktoren entscheidend: Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Mit seinem Branchen-Know-how bietet NORD DRIVESYSTEMS innovative Antriebslösungen, die diese Anforderungen genau bedienen.
![](../../../../media/images/img-content/news_1/news_2024/nord_2420x1452_packaging_webnews_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2024-06-05
Deutliche Kosteneinsparungen lassen sich erzielen, wenn man im End-of-Line-Packaging auf die richtige Antriebslösung setzt. Mit NORD DRIVESYSTEMS ist genau das möglich. Denn während in diesem Bereich häufig Antriebe mit zentral gesteuerten Servomotoren zum Einsatz kommen, bietet der Systemlieferant eine effiziente Alternative: Antriebslösungen mit dezentral geregelten Asynchronmotoren.
Die Vorteile gehen weit über die reine Kostenersparnis hinaus:
- Dezentral geregelte Asynchronmotoren mit höherer Massenträgheit wie der energieeffiziente IE3-Motor von NORD ermöglichen es, schwere Paletten und Behälter über lange Verfahrwege vibrationsarm, sicher und präzise zu bewegen.
- Dank dezentraler Frequenzumrichter wie dem NORDAC ON SK300P entfallen große Schaltschränke und eine umfangreiche Verkabelung. Dadurch wird die Antriebslösung kompakter, wartungsfreundlicher und schnell per Plug-&-Play einsatzbereit.
- Gegenüber zentralen Antriebskonzepten bieten dezentrale Lösungen mehr konstruktive Freiheit beim Anlagendesign. Das reduziert den Kabelaufwand und die Komplexität der traditionellen Schaltschrankverkabelung erheblich.
- Steckverbindungen erleichtern den Austausch im Servicefall, so dass kein zusätzlicher Elektriker für Arbeiten am Schaltschrank erforderlich ist.
Damit jeder Anwender diese Vorteile bestmöglich nutzen kann, sind die NORD-Antriebslösungen modular aufgebaut. So lassen sich energieeffiziente Motoren, überlastfähige Getriebe und dezentrale Frequenzumrichter bedarfsgenau für jede Packaging-Anwendung kombinieren. Ob präzise Bewegungssteuerung bei Palettiermaschinen, robuste Komponenten bei Wickelmaschinen oder maximale Ladesicherung bei Umreifungsmaschinen: NORD DRIVESYSTEMS liefert für jede Anforderung des End-of-Line-Packaging alle Antriebskomponenten aus einer Hand.