News –
Jubiläum: NORD feiert 25-jähriges Bestehen in Polen
NORD Napędy Sp. z o.o. wurde 1998 im polnischen Wieliczka gegründet, um das Vertriebsnetzwerk von NORD zu erweitern und regional noch mehr Kunden zu gewinnen. Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung und des anhaltenden Wachstums hat NORD im Jahr 2018 ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude im nahegelegenen Zakrzow eingeweiht und sein Vertriebsbüro dorthin verlegt.
Bargteheide, 2023-07-03
In den ersten Jahren lag der Fokus der polnischen NORD-Niederlassung auf dem Verkauf von Antrieben, dem technischen Support und Serviceleistungen. Das änderte sich mit dem Bau von Produktionsstätten in Polen. Im Jahr 2006 wurde das Werk in Nowa Sól eröffnet, das heute eine Gesamtbetriebsfläche von 30.000 m2 hat und laufend modernisiert wird z. B. durch eine neue Lackiererei, die Fertigung neuer Bauteile, neue Montagelinien sowie ein automatisches Kleinteilelager. Im Jahr 2019 nahm das Werk in Wiechlice seinen Betrieb auf – die Fläche wird aktuell auf 30.000 m2 erweitert.
Was wird in Polen hergestellt?
Im Werk in Nowa Sól:
- Fertigung von Zahnrädern, Getriebewellen, Schneckenwellen, Motorwellen, und Rotoren für Motoren
- Montage von Stirnrad-, Kegelrad- und Schneckengetrieben sowie Frequenzumrichtern
- Ziel: 500.000 Antriebseinheiten pro Jahr
Im Werk in Wiechlice:
- Asynchronmotoren
- Synchronmotoren
„Es ist unser Ziel, in Polen den Vertrieb, das Neukundengeschäft und unseren Marktanteil im Bereich der Antriebstechnik weiter auszubauen sowie unsere Produktionskapazitäten daran anzupassen“, so Jarosław Bilich – Geschäftsführer von Napędy Sp. z o.o.in Zakrzów. „Die wichtigsten Zielbranchen sind die Landwirtschaft, Intralogistik, die Lebensmittel- und Getränke- sowie die Zuckerindustrie.
Hier erfahren Sie mehr zu den NORD-Partnern und Herstellern weltweit.