News –
MAXXDRIVE® XT: Neue Industriegetriebe-Serie von NORD für Bandförderer
Die neue Baureihe MAXXDRIVE® XT von NORD DRIVESYSTEMS ergänzt die bewährten MAXXDRIVE-Industriegetriebe für Anwendungen mit hohen thermischen Grenzleistungen. Die neuen Getriebe kommen ohne externe Kühlung aus und eignen sich besonders für den Einsatz in Bandförderern, wie sie in der Schüttgut- und Mineralienindustrie Verwendung finden.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-04-20
MAXXDRIVE-Industriegetriebe von NORD werden ständig zielgerichtet weiterentwickelt: Die neueste Generation MAXXDRIVE® XT verfügt über ein anwendungsoptimiertes zweistufiges Kegelstirnradgetriebe, das insbesondere für Bandförderanlagen geeignet ist. Der Leistungs- und Drehzahlbereich wurde speziell auf Branchen abgestimmt, in denen geringe Übersetzungen in Kombination mit hohen Leistungen gefordert sind. So sind beispielsweise in der Schüttgut- und Mineralienindustrie besonders robuste Lösungen gefragt, die widerstandsfähig gegen Verschmutzung sind und verlässlich in rauer Umgebung funktionieren.
MAXXDRIVE® XT-Industriegetriebe stehen in sieben Baugrößen zur Verfügung für Leistungen von 50 bis 1.500 kW. Die Abtriebsdrehmomente der Baureihe liegen zwischen 15 und 75 kNm bei einem Übersetzungsbereich von 6,3 bis 22,4. Die Serie ist im Unterschied zu den bisherigen Industriegetrieben standardmäßig mit einem stark verrippten BLOCK-Gehäuse und einem integrierten Axiallüfter ausgerüstet. Durch die vergrößerte Oberfläche und die Luftführungshauben wird die Luftkühlströmung optimiert und eine sehr hohe thermische Grenzleistung erreicht. So kann in vielen Fällen auf zusätzliche Kühloptionen verzichtet werden. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.
Für das innovative Konzept wurde NORD DRIVESYSTEMS 2019 mit dem Bulk Handling Award in der Kategorie „Excellence in the Application of Gears, Motors and Drives“ ausgezeichnet.