Kundenspezifische
Dokumentation
Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Download von Standard-Dokumentationen (Handbücher, Kataloge, Ersatzteillisten etc. in bis zu 22 Sprachen) sowie den Service unseres Dokumenten-Centers, in dem unter Zuhilfenahme der Auftragsnummer die Standard-Dokumentationen heruntergeladen werden können. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Dokumentationen.
![](../../../../../media/images/img-content/service/dokumente_large_highresolution1920x1152.jpg)
Standard-Dokumentationen in bis zu 22 Sprachen
Daten optimal nach Ihren Wünschen dokumentiert
Inhalte der kundenspezifischen Dokumentationen können sein:
- Anpassung und/oder Erstellung von technischen Zeichnungen in 2D und 3D
- Übersetzung in Sprachen, die wir bisher noch nicht anbieten
Wie werden kundenspezifische Dokumentationen erstellt?
- Kundenspezifische Dokumentationen erstellen wir auf Anfrage unserer Kunden.
- Wir erstellen Ihnen gerne spezifische Angebote für Ihre Dokumentationen. Fragen Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Das bedeutet für unsere Kunden:
- Standard-Dokumentationen können in bis zu 22 Sprachen und 24/7 abgerufen und heruntergeladen werden.
- Bei Standard-Dokumentationen ist es möglich, durch Eingabe der Auftragsnummer die produktrelevante Dokumentation in verschiedenen Sprachen herunterzuladen.
- Auf Anfrage erstellt NORD DRIVESYSTEMS auch kundenspezifische Dokumentationen, die zu 100 % auf das von unserem Kunden gekaufte Produkt zugeschnitten sind. Dabei entscheidet der Kunde, welche Inhalte abgebildet werden.