News –
Antriebslösungen für die Flughafenindustrie – unermüdlich in Bewegung
Kundenspezifische Lösungen, zuverlässige Technik, weltweiter Service – NORD DRIVESYSTEMS bietet für jede Flughafenanwendung die optimale Antriebslösung. Effizient, sicher und bewährt.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/113386.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/113386.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/113386.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/113386.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/113386.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/113386.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/113386.jpg 2420w)
Bargteheide, 2018-04-10
Zuverlässigkeit sowie die Vermeidung von Störfällen haben für die Betreiber von Gepäckförderanlagen absolute Priorität. Denn wenn auch nur ein Anlagenteil ausfällt, entstehen Staus, deren Behebung einen unverhältnismäßig großen Zeitaufwand bedeutet. NORD DRIVESYSTEMS kennt die Anforderungen an Flughäfen genau und bietet innovative Antriebslösungen für unterschiedlichste Gepäckförderanwendungen .
Alle Bestandteile der NORD-Antriebssysteme sind aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb. Die Getriebe sind außergewöhnlich robust, arbeiten sehr leise und erreichen eine besonders lange Lebensdauer. Die service- und wartungsfreundlichen Antriebe verringern Stillstandszeiten und tragen somit zu einer höheren Effizienz und Verfügbarkeit der Gesamtanlage bei.
Die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit elektronisch geregelter Förderantriebe von NORD hat sich auf Flughäfen weltweit bewährt. Die Systeme verbinden hohe Flexibilität und ein abgestuftes umfassendes Funktionsspektrum mit komfortabler Bedienung. NORD-Antriebe gewährleisten besonders hohe Beförderungsgeschwindigkeiten, die aufgrund erhöhter Sicherheitsmaßnahmen immer häufiger gefordert werden. Die Grundlage der mechatronischen Antriebssysteme von NORD bilden zweistufige Kegelradgetriebemotoren mit geringem Gewicht und hohem Wirkungsgrad. Kombiniert mit wand- oder motormontierten Frequenzumrichtern bilden sie effiziente Antriebssysteme. NORD liefert auch die notwendigen Leistungssteckverbinder und Anbindungen an diverse Bussysteme sowie die entsprechende Software.
Der modulare NORD-Produktbaukasten ermöglicht komplette Antriebslösungen aus einer Hand und sorgt für eine Reduzierung der Variantenvielfalt. Dadurch können die Gesamtbetriebskosten einer Anlage gering gehalten werden. So bietet NORD mit LogiDrive speziell für die Antriebe von Horizontal- und Schrägförderern standardisierte hocheffiziente Lösungen an. Die LogiDrive-Lösungen bestehen aus einem zweistufigen Kegelradgetriebe, einem besonders energiesparenden IE4-Synchronmotor und einem NORDAC LINK Frequenzumrichter – ein perfekt abgestimmtes Antriebssystem für Intralogistik- und Flughafenanwendungen. Denn gerade in Teillast- und Teilgeschwindigkeitsbereichen, wie sie besonders in Anwendungen der Flughafentechnik häufig anzutreffen sind, entfalten die IE4-Synchronmotoren ihr volles Einsparpotenzial.
Von der Auslegung über die Inbetriebnahme bis hin zu Service & Wartung unterstützt NORD seine Kunden in allen Phasen des Projekts und bietet höchste Qualität im Einklang mit internationalen Normen. Weltweit sind bereits tausende von NORD-Antrieben an Flughäfen im Einsatz. So hat der Bargteheider Antriebsspezialist unter anderem die Airports in Manchester, Liverpool, Birmingham und Hamburg sowie in Ottawa, Johannesburg und Taipeh ausgerüstet.
NORD DRIVESYSTEMS ist in der Airport-Branche durch renommierte internationale Berater und Betreiber wie German Airport Technology & Equipment (GATE) , American Association of Airport Executives (AAAE) und International Association of Baggage System Companies (IABSC) anerkannt.
AUF EINEN BLICK: NORD-Antriebslösungen für die Flughafenindustrie
- speziell auf Flughäfen zugeschnittene Systemlösungen
- Stillstände vermeiden dank intelligenter Steuerung
- schnelle Inbetriebnahme
- Plug & Play-Systeme
- einfache Wartung / servicefreundlich
- Reduzierung der Gesamtkosten über ProduktlebenszeitS
- tandardisierung
- Energieeinsparungen
- Projektsupport
- modularer NORD-Baukasten für komplette Antriebslösungen aus einer Hand
- globales NORD-Netzwerk