News –
Einer für Alles: der NORD UNIVERSAL Motor
Der neue NORD UNIVERSAL Motor ist nach allen gängigen Standards zertifiziert und deshalb weltweit einsetzbar. Der NORD UNIVERSAL Motor ermöglicht damit eine gezielte Variantenreduzierung und bietet entscheidende Kostenvorteile, gerade bei internationalen Projekten.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36882.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36882.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36882.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36882.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36882.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36882.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36882.png 2420w)
Bargteheide, 2020-07-13
Der neue energieeffiziente NORD UNIVERSAL Motor ist im Leistungsbereich 0,12 bis 45 kW lieferbar. Er kann ohne jede Anpassung für die wichtigen Weltmärkte Europa, USA, Kanada, China, Indien, Russland und Ukraine eingesetzt werden. Möglich ist diese deutliche Variantenreduzierung durch die Zertifizierung des UNIVERSAL Motors gemäß CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI und andere.
Speziell für global vertriebene Maschinen und Anlagen sowie internationale Projekte bewirkt die Reduzierung der Ländervarianten klare Kosteneinsparungen für Systemintegratoren und Betreiber. Es müssen weniger Varianten und Teilenummern bearbeitet und verwaltet werden, die Antriebsauswahl wird einfacher und der Beschaffungsaufwand sinkt. Gleichzeitig entstehen geringere Fehlerkosten durch Fehlbestellungen und Falscheinbauten. Auch der Dokumentationsaufwand ist dank Standardisierung und Variantenreduzierung deutlich geringer. Die einfachere Wartung und Inbetriebnahme durch Standardisierung, Modularität und Steckbarkeit der NORD Antriebstechnik verringert den Aufwand zusätzlich.
Der neue NORD UNIVERSAL Motor ist ein Asynchronmotor der Wirkungsgradklasse IE3. Er wird standardmäßig mit einem Temperaturfühler ausgestattet und in den IEC-Baugrößen 63 bis 225 in vier Ausführungen angeboten: Fußmotor (B3), Flanschmotor (B5 oder B14), NEMA-C-Flansch, NEMA-Fußmotor. Optionale Ausstattungsmerkmale sind u.a. eine Motorsteckverbindung, einfache oder doppelte Schutzdächer, eine mechanische Bremse, Fremdlüfter und die Schutzart IP66.