News –
NORD auf der Passenger Terminal EXPO in Paris
Die weltweit größte internationale Flughafen-Messe und Konferenz Passenger Terminal EXPO 2022 öffnet vom 15. bis 17. Juni in Paris ihre Tore. NORD DRIVESYSTEMS zeigt dort unter anderem, wie sich mit dem hocheffizienten Synchronmotor IE5+ Energie sparen lässt.
Bargteheide, 2022-06-03
Ein weiteres Messe-Highlight: Mit dem patentierten DuoDrive lassen sich nicht nur die Geräuschemissionen, sondern auch die Betriebskosten (TCO) einer Anlage senken. Der innovative Getriebemotor integriert den hocheffizienten IE5+ Synchronmotor in das Gehäuse eines einstufigen Stirnradgetriebes und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Performance, Bauraum sowie Variantenreduktion in der Gepäckfördertechnik.
Die energieeffizienten Permanentmagnet-Synchronmotoren IE5+ von NORD DRIVESYSTEMS sind für den Einsatz weltweit zertifiziert und zeichnen sich besonders durch einen hohen Wirkungsgrad sowie einen breiten Drehmomentbereich aus. Damit eignen sie sich optimal für den wirtschaftlichen Betrieb im Teillastbereich. Der kompakte Motor ist für den Leistungsbereich 0,35 kW bis 4,0 kW erhältlich.
Besucher des NORD-Stands können sich darüber hinaus auch über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten des Frequenzumrichter NORDAC LINK informieren sowie des dezentralen Frequenzumrichters NORDAC ON/ON+, der speziell für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik entwickelt wurde.
Den Zustand der Anlage immer im Blick
Zudem zeigt NORD, wie sich mit „CONDITION MONITORING für PREDICTIVE MAINTENANCE“ Anlagenstillstände vermeiden lassen: Eine in den Frequenzumrichtern integrierte PLC verarbeitet die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren, leitet autark Ablaufsteuerungen ein und übermittelt Antriebs- und Anwendungsdaten. So lässt sich der optimale Wartungszeitpunkt bestimmen.
Zu finden ist NORD vom 15. - 17. Juni 2022 auf dem Messegelände der Paris Expo Porte de Versailles, Halle 7.3 Stand Z3.6010.