News –
NORDAC ON jetzt mit erweitertem Leistungsbereich
NORD DRIVESYSTEMS hat seine dezentralen Frequenzumrichter NORDAC ON der Baureihe SK 300P speziell für die Anforderungen der horizontalen Fördertechnik in der Intralogistik und im Warehouse-Bereich entwickelt. Jetzt wurde der Leistungsbereich des NORDAC ON auf 3 kW erweitert.
![](../../../../media/images/img-content/campaign/ie5_nordac_on_sk31xp_contentimagelarge770x0.jpg)
Bargteheide, 2023-06-05
Die Umrichter sind Bestandteil des NORD-Baukastens und zeichnen sich durch ein integriertes Ethernet-Interface, IIoT-Fähigkeit, vollständige Steckbarkeit sowie eine kompakte Bauweise aus. Die Antriebe sind über einen breiten Drehzahlbereich nutzbar und ermöglichen damit eine Variantenreduktion z. B. in großen Intralogistikanlagen. Der NORDAC ON ist jetzt für Leistungsbereiche bis zu 2,6 kW, der NORDAC ON+ für bis zu 3 kW ausgelegt. Beide verfügen über integrierte Industrial Ethernet-Interfaces. Kommunikationsprotokolle wie ProfiNET, EtherNET IP oder EtherCAT lassen sich einfach parametrieren. Auch Firmware-Updates sind über das Ethernet möglich. Damit sind die Frequenzumrichter NORDAC ON/ON+ ideal für die Einbindung in IloT-Umgebungen geeignet. Mit seinen steckbaren Anschlüssen stellt der NORDAC ON/ON+ zudem eine wirtschaftliche Plug & Play Lösung für Intralogistik-Anwendungen dar. Wie alle Frequenzumrichter von NORD verfügt auch der NORDAC ON/ON+ über eine leistungsstarke PLC für antriebsnahe Funktionen. Diese kann die Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren verarbeiten, Ablaufsteuerungen einleiten und die Antriebs- und Anwendungsdaten an den Leitstand, vernetzte Komponenten oder eine Cloud übermitteln.