News –
NORD veröffentlicht neue Windowsversion der NORDCON-Software
NORD DRIVESYSTEMS hat eine neue Windowsversion seiner Parametriersoftware herausgebracht. Mit Version 3.0 der NORDCON Windows-App stehen dem Anwender zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die ihm das Einrichten und Überwachen seiner Antriebe weiter erleichtert. Die Software ist die ideale Ergänzung der NORDCON Mobile-App, der Parametrierlösung von NORD für Smartphone oder Tablet.
Bargteheide, 2024-11-20
Mit der neuen Windowsversion NORDCON 3.0 hat NORD die Benutzeroberfläche seiner Parametrier-Apps für Windows und Mobile vereinheitlicht. Darüber hinaus stattete der Systemlieferant von Antriebslösungen die Windows-App mit neuen Funktionen aus.
Individualisierbares Dashboard
Wie bereits die NORDCON Mobile-App verfügt nun auch die NORDCON Windows-App über ein individuell konfigurierbares Dashboard. Damit lässt sich die Darstellung der Antriebsdaten und ihre Überwachung applikationsspezifisch für den jeweiligen Bedarf anpassen und in Echtzeit visualisieren. Wählbar sind die Modi Textanzeige, Fortschrittsbalken oder Trendvisualisierung.
Kontextsensitive Hilfefunktion
Die kontextsensitive Hilfe ermöglicht es Anwendern, direkt aus dem jeweils aktuellen Arbeitsbereich heraus Informationen zur jeweils durchgeführten Aktion abzurufen. Das erleichtert das Verständnis der Parameter und Aufgaben, ohne dass der Arbeitsbereich verlassen oder Handbücher genutzt werden müssen.
Überarbeitetes Oszilloskop
Die Oszilloskop-Funktion ist individuell konfigurierbar. Messwerte lassen sich sowohl grafisch darstellen als auch zur nachträglichen Analyse exportieren. Die hinterlegten mathematischen Formeln ermöglichen eine schnelle Berechnung und Auswertung aller relevanten Antriebsdaten.
NORDCON Windows- und Mobile-Apps als durchgängige Lösung
NORDCON ermöglicht, das Beste aus der Antriebstechnik von NORD herauszuholen. Mit den Software-Lösungen schafft Systemanbieter NORD den durchgängig einfachen Zugang zur Antriebssteuerung, ein müheloses Parametermanagement sowie eine umfangreiche Diagnose von der Single- bis zur Multi-Achs-Lösung. Die Apps sind geeignet für alle Aufgaben von der Applikationsentwicklung bis zum Service, von der Inbetriebnahme bis zum Betrieb von Frequenzumrichtern, Motorstartern und allen Optionsbaugruppen.
Der Download ist über die NORDCON-Seite möglich.