Asynchronmotoren
Die robusten für alle Fälle
Unsere Drehstrom-Asynchronmotoren bieten ein Leistungsspektrum von 0,12 bis 55 kW und sind extrem unempfindlich gegenüber elektrischer und mechanischer Überlast.
NORD UNIVERSAL Motor
UNIVERSAL Motoren
Standard-Motoren
Asynchron Motoren
Ein-Phasen Motoren
Asynchron Motoren
Glattmotoren
Asynchron Motoren
Asynchronmotoren von NORD – Die Robusten für alle Fälle
NORD fertigt vier verschiedene Baureihen von Drehstrom-Asynchronmotoren für den Einsatz in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Während sich die Glattmotoren besonders als Antrieb für Anlagen in der Lebensmittelindustrie eignen, sorgen polumschaltbare Motoren und Einphasenmotoren in Werkzeugmaschinen, Pumpen, Förderbändern oder Lüftern für den nötigen Antrieb. Der UNIVERSAL Motor ist nach allen gängigen Standards zertifiziert und deshalb weltweit einsetzbar. Das macht ihn speziell für global vertriebene Maschinen und Anlagen sowie internationale Projekte hochinteressant.
Unsere Asynchronmotoren bieten Leistungen von 0,12 bis 55 kW und zeichnen sich durch eine hohe Performance, eine sehr solide Verarbeitung und eine lange Lebensdauer aus. Jeder Motor ist mit allen Getriebetypen von NORD kombinierbar. Werden die Asynchronmotoren am Frequenzumrichter betrieben, kann eine flexible Regelung der Drehzahl erfolgen - von niedrig bis hoch.
Das sind die Vorteile unserer Asynchronmotoren:
- Widerstandsfähigkeit
Unsere Standardmotoren sind sehr robust gegenüber elektrischer und mechanischer Überlast. - Wartungsfreundlichkeit
Dank der hochwertigen Verarbeitung und des einfachen Aufbaus entstehen nur sehr geringe Wartungskosten. - Vielseitigkeit
Das Anwendungsspektrum der NORD-Asynchronmotoren ist sehr hoch und reicht von einfachen Applikationen bis hin zu anspruchsvollen Antriebsaufgaben in den verschiedensten Branchen.
Unsere Einphasenmotoren: Einfach gut
Unsere Einphasenmotoren sind mit Betriebs- und Anlaufkondensator ausgestattet.
Die Einphasenmotoren sind mit Leistungen von 0,12 bis 1,5 kW erhältlich. Sie können sowohl an 50 Hz- als auch an 60 Hz-Netzen mit 115V oder 230V betrieben werden.
Polumschaltbare Motoren: Ein Antrieb – viele Drehzahlen
Für alle Anwendungen, die flexibel sein müssen, hat NORD die polumschaltbaren Motoren im Programm. Diese Antriebe ermöglichen den Betrieb mit zwei oder mehr festen Drehzahlen. Wir liefern diesen Motortyp in einer 4/2-poligen, 8/4-poligen, 8/2-poligen und 6/4-poligen Ausführung und auf Wunsch auch mit einer Dahlander-Wicklung, mit der die Drehzahl im Verhältnis von 1:2 verändert werden kann.
UNIVERSAL Motor: Ein Motor für die Welt
Der UNIVERSAL Motor verfügt über alle gängigen Zertifizierungen und kann ohne jede Anpassung in den meisten Märkten eingesetzt werden. Der UNIVERSAL Motor ermöglicht damit eine gezielte Variantenreduzierung und bietet entscheidende Kostenvorteile, gerade bei internationalen Projekten.
Glattmotoren für hygienekritische Anwendungen
Selbstverständlich gibt es die Drehstrom-Asynchronmotoren von NORD auch in einer wash-down-fähigen Ausführung. Unsere Glattmotoren lassen sich sehr leicht reinigen und kommen deshalb bevorzugt in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Einsatz, wo die Hygieneanforderungen besonders hoch sind. Sie eignen sich hervorragend für die Kombination mit unseren Stirnrad- und Kegelradgetrieben der NORDBLOC.1-Serie, können aber auch mit den SMI-Schneckengetrieben zu einer Antriebseinheit verbunden werden.
Die Glattmotoren sind dank ihres Aluminium-Gehäuses gegen Korrosion geschützt.
Sehen Sie hier, wie Glattmotoren von NORD die Prozesse einer tschechischen Mälzerei optimieren.
Zur Anwendung
![Verarbeitung von Getreide bei MOPOS Verarbeitung von Getreide bei MOPOS](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/122661.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/122661.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/122661.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/122661.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/122661.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/122661.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/122661.jpg 2420w)