Nyheder –
Større dreveffektivitet i lagerautomatiseringen
E-handlen blomstrer, og fleksible, effektive og intelligente lagersystemer til lagerautomatisering er mere efterspurgte end nogensinde. NORD DRIVESYSTEMS har indgående kendskab til branchens krav og tilbyder en række dynamiske drevløsninger, der er velegnede til forskellige applikationer og krav inden for lagerlogistik.
Bargteheide, 2021-12-16
Den decentrale frekvensomformer, NORDAC ON, er udviklet til horisontale transportørteknologiske krav i lagerbygninger og varianten, NORDAC ON+, til interaktion med den nye synkronmotor IE5+. Den er kendetegnet ved en integreret Ethernet-grænseflade, dens nemme vedligeholdelse gennem komplet plugability og et ekstremt kompakt design, hvilket giver en økonomisk og intelligent plug-and-play løsning til IIoT miljøer. Den kompakte, smarte frekvensomformer til decentraliseret brug kan monteres direkte på gearmotoren. Den dækker lavere effektområder på op til 2,2 kW og har en energisparefunktion inden for delbelastningsområdet.
Mere effektiv transportteknologi
Serien NORDAC FLEX SK 205E er også yderst velegnet til anvendelse inden for lagerlogistikken. Den kompakte, fleksible og energieffektive frekvensomformer har et bredt effektområde på op til 22 kW og muliggør potentielle energibesparelser, især under delbelastning. Omformeren kan bruges til at styre standard asynkronmotorer, højeffektive synkronmotorer og bremsemotorer. Den kan installeres tæt på drevet i feltet eller monteret på en motor. Strøm- og datakabelforbindelser er tilgængelige som plug-in versioner. Det decentraliserede system muliggør korte motor- og indkoderkabler samt korte forsyningskabler til sensorer. Tilbagemeldinger fra indkodere kan f.eks. Inkluderes i positionsstyrede transportsystemer. Alt i alt overbeviser NORD med en bred vifte af produkter inden for oplagring, herunder både velkendte basisprodukter og produkter, der øger effektiviteten. Brugerne drager fordel af skræddersyede og pålidelige drevløsninger, der sikrer en optimal tilgængelighed af systemerne. Det modulopbyggede drivsystem fra NORD muliggør således et fremragende kompromis mellem investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.